Grupos de mercancía
Tornillos hexagonales con brida DIN EN 1665
K1161

Tornillos hexagonales con brida DIN EN 1665

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero con clase de resistencia 10.9, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1161 Tornillos hexagonales con brida DIN EN 1665 177 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB
 Superficies de tornillos 121 kB

Planos

Tornillos hexagonales con brida DIN EN 1665

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaD

LLs
mín.
Lg
máx.
D1SWKCADAcc.PrecioPedir
K1161.406X12acero8.8M6120014,2106,6 A petición
K1161.406X16acero8.8M6160014,2106,6 A petición
K1161.406X20acero8.8M6200014,2106,6 A petición
K1161.406X25acero8.8M6250014,2106,6 A petición
K1161.406X30acero8.8M63071214,2106,6 A petición
K1161.408X12acero8.8M8120018138,1 A petición
K1161.408X16acero8.8M8160018138,1 A petición
K1161.408X20acero8.8M8200018138,1 A petición
K1161.408X25acero8.8M8250018138,1 A petición
K1161.408X30acero8.8M8300018138,1 A petición
K1161.408X35acero8.8M8356,751318138,1 A petición
K1161.408X40acero8.8M84011,751818138,1 A petición
K1161.408X50acero8.8M85021,752818138,1 A petición
K1161.408X60acero8.8M86031,753818138,1 A petición
K1161.410X20acero8.8M10200022,31610,4 A petición
K1161.410X25acero8.8M10250022,31610,4 A petición
K1161.410X30acero8.8M10300022,31610,4 A petición
K1161.410X35acero8.8M10350022,31610,4 A petición
K1161.410X40acero8.8M10406,51422,31610,4 A petición
K1161.410X50acero8.8M105016,52422,31610,4 A petición
K1161.412X20acero8.8M12200026,61811,8 A petición
K1161.412X25acero8.8M12250026,61811,8 A petición
K1161.412X30acero8.8M12300026,61811,8 A petición
K1161.412X40acero8.8M12400026,61811,8 A petición
K1161.412X50acero8.8M125011,252026,61811,8 A petición
K1161.416X30acero8.8M163000352415,4 A petición
K1161.416X35acero8.8M163500352415,4 A petición
K1161.416X40acero8.8M164000352415,4 A petición
K1161.416X50acero8.8M165000352415,4 A petición
K1161.416X70acero8.8M16702232352415,4 A petición
K1161.506X12acero10.9M6120014,2106,6 A petición
K1161.506X16acero10.9M6160014,2106,6 A petición
K1161.506X20acero10.9M6200014,2106,6 A petición
K1161.506X25acero10.9M6250014,2106,6 A petición
K1161.506X30acero10.9M63071214,2106,6 A petición
K1161.508X12acero10.9M8120018138,1 A petición
K1161.508X16acero10.9M8160018138,1 A petición
K1161.508X20acero10.9M8200018138,1 A petición
K1161.508X25acero10.9M8250018138,1 A petición
K1161.508X30acero10.9M8300018138,1 A petición
K1161.508X35acero10.9M8356,751318138,1 A petición
K1161.508X40acero10.9M84011,751818138,1 A petición
K1161.510X25acero10.9M10250022,31610,4 A petición
K1161.510X30acero10.9M10300022,31610,4 A petición
K1161.510X40acero10.9M10406,51422,31610,4 A petición
K1161.512X20acero10.9M12200026,61811,8 A petición
K1161.512X35acero10.9M12350026,61811,8 A petición
K1161.512X40acero10.9M12400026,61811,8 A petición
K1161.512X45acero10.9M12456,251526,61811,8 A petición
K1161.512X50acero10.9M125011,252026,61811,8 A petición
K1161.516X30acero10.9M163000352415,4 A petición
K1161.516X35acero10.9M163500352415,4 A petición
K1161.516X40acero10.9M164000352415,4 A petición
K1161.516X50acero10.9M165000352415,4 A petición
K1161.516X60acero10.9M16601222352415,4 A petición
K1161.106X12acero inoxidable A270M6120014,2106,6 A petición
K1161.106X16acero inoxidable A270M6160014,2106,6 A petición
K1161.106X20acero inoxidable A270M6200014,2106,6 A petición
K1161.106X25acero inoxidable A270M6250014,2106,6 A petición
K1161.106X30acero inoxidable A270M63071214,2106,6 A petición
K1161.108X16acero inoxidable A270M8160018138,1 A petición
K1161.108X20acero inoxidable A270M8200018138,1 A petición
K1161.108X25acero inoxidable A270M8250018138,1 A petición
K1161.108X30acero inoxidable A270M8300018138,1 A petición
K1161.108X35acero inoxidable A270M8356,751318138,1 A petición
K1161.108X40acero inoxidable A270M84011,751818138,1 A petición
K1161.108X50acero inoxidable A270M85021,752818138,1 A petición
K1161.110X20acero inoxidable A270M10200022,31610,4 A petición
K1161.110X25acero inoxidable A270M10250022,31610,4 A petición
K1161.110X30acero inoxidable A270M10300022,31610,4 A petición
K1161.110X35acero inoxidable A270M10350022,31610,4 A petición
K1161.110X40acero inoxidable A270M10406,51422,31610,4 A petición
K1161.110X50acero inoxidable A270M105011,51922,31610,4 A petición
K1161.110X60acero inoxidable A270M106016,52422,31610,4 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33