Grupos de mercancía
Chapas de seguridad de acero DIN 462
K2062

Chapas de seguridad de acero DIN 462

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Las chapas de seguridad DIN 462 sirven para asegurar las tuercas ranuradas DIN 1804. La utilización de chapas de seguridad exige una ranura en cuña en la rosca del perno.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2062 Chapas de seguridad de acero DIN 462 217 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos

Chapas de seguridad de acero DIN 462

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaD

D1EFHSAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K2062.010102547,430,8K1917.110/K1917.210 A petición
K2062.0141430511,430,8K1917.112/K1917.212 A petición
K2062.0161632513,531K1917.114/K1917.214 A petición
K2062.0181834615,441K1917.116/K1917.216 A petición
K2062.0202036617,541K1917.118/K1917.218 A petición
K2062.0222240619,541K1917.120/K1917.220 A petición
K2062.0242442621,641K1917.122/K1917.222 A petición
K2062.0282850725,551K1917.124/K1917.224 A petición
K2062.0303050727,551,2K1917.126/K1917.226 A petición
K2062.0323252729,651,2K1917.128/K1917.228 A petición
K2062.0353555732,651,2K1917.130/K1917.230 A petición
K2062.0383858836,351,2K1917.132/K1917.232 A petición
K2062.0404062837,351,2K1917.135/K1917.235 A petición
K2062.0424262839,351,2K1917.138/K1917.238 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33