Grupos de mercancía
Tornillos de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6304 o DIN 6306
K0756

Tornillos de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6304 o...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido, pivote opresor endurecido.Indicación:Los tornillos de muletilla con muletilla suelta tienen la muletilla desplazable y se pueden fijar en cualquier posición con el muelle de compresión. Los anillos limitan el recorrido de desplazamiento. Las tornillos de muletilla con muletilla fija tienen la muletilla montada.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0756 Tornillos de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6304 o DIN 6306 162 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6304 o DIN 6306

Tornillos de muletilla con muletilla fija DIN 6304

Más información

Planos

Tornillos de muletilla con muletilla fija DIN 6304

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2mín. αCADAcc.PrecioPedir
K0756.106X40muletilla fijaM61254,5401050306 A petición
K0756.106X50muletilla fijaM61254,5501050406 A petición
K0756.108X50muletilla fijaM81466501260357,5 A petición
K0756.108X60muletilla fijaM81466601260457,5 A petición
K0756.110X60muletilla fijaM101888601480409 A petición
K0756.110X70muletilla fijaM101888701480509 A petición
K0756.112X70muletilla fijaM122010870181005010 A petición
K0756.112X80muletilla fijaM122010880181006010 A petición
K0756.116X75muletilla fijaM1624121275201205512 A petición
K0756.116X90muletilla fijaM1624121290201207012 A petición
K0756.116X110muletilla fijaM16241212110201209012 A petición
K0756.120X75muletilla fijaM20301615,575281405514 A petición
K0756.120X90muletilla fijaM20301615,590281407014 A petición
K0756.120X110muletilla fijaM20301615,5110281409014 A petición

Tornillos de muletilla con muletilla suelta DIN 6306

Más información

Planos

Tornillos de muletilla con muletilla suelta DIN 6306

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2mín. αCADAcc.PrecioPedir
K0756.210X40muletilla sueltaM101888403280309 A petición
K0756.210X50muletilla sueltaM101888503280409 A petición
K0756.212X50muletilla sueltaM122010850351004010 A petición
K0756.212X60muletilla sueltaM122010860351005010 A petición
K0756.216X55muletilla sueltaM1624131255401204512 A petición
K0756.216X70muletilla sueltaM1624131270401206012 A petición
K0756.216X90muletilla sueltaM1624131290401208012 A petición
K0756.220X55muletilla sueltaM20301615,555451404514 A petición
K0756.220X70muletilla sueltaM20301615,570451406014 A petición
K0756.220X90muletilla sueltaM20301615,590451408014 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33