|
|
K0867Rondelle per sistemi di serraggio in acciaio o alluminio DIN... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o EN AW-7022.Versione:Acciaio: stampato, pressato piano e trattato termicamente a 1200 – 1400 N/mm² di resistenza, nero. Acciaio tornito: brunito. Alluminio tornito anodizzato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Tipo di stampo | D1 | D2 | H | per vite | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0867.06 | acciaio | - | 6,4 | 17 | 3 | M6 |  | | 0.00 € | | K0867.08 | acciaio | - | 8,4 | 23 | 4 | M8 |  | | 0.00 € | | K0867.10 | acciaio | - | 10,5 | 28 | 4 | M10 |  | | 0.00 € | | K0867.12 | acciaio | - | 13 | 35 | 5 | M12 |  | | 0.00 € | | K0867.14 | acciaio | - | 15 | 40 | 5 | M14 |  | | 0.00 € | | K0867.22 | acciaio | - | 23 | 50 | 5,6 | M22 |  | | 0.00 € | | K0867.16 | acciaio | - | 17 | 45 | 6 | M16 |  | | 0.00 € | | K0867.18 | acciaio | - | 19 | 45 | 6 | M18 |  | | 0.00 € | | K0867.20 | acciaio | - | 21 | 50 | 6 | M20 |  | | 0.00 € | | K0867.24 | acciaio | - | 25 | 60 | 8 | M24 |  | | 0.00 € | | K0867.30 | acciaio | - | 31 | 68 | 10 | M30 |  | | 0.00 € | | K0867.36 | acciaio | - | 38 | 80 | 10 | M36 |  | | 0.00 € | | K0867.206 | alluminio | girata | 6,4 | 17 | 3 | M6 |  | | 0.00 € | | K0867.208 | alluminio | girata | 8,4 | 23 | 4 | M8 |  | | 0.00 € | | K0867.210 | alluminio | girata | 10,5 | 28 | 4 | M10 |  | | 0.00 € | | K0867.212 | alluminio | girata | 13 | 35 | 5 | M12 |  | | 0.00 € | | K0867.214 | alluminio | girata | 15 | 40 | 5 | M14 |  | | 0.00 € | | K0867.216 | alluminio | girata | 17 | 45 | 6 | M16 |  | | 0.00 € | | K0867.218 | alluminio | girata | 19 | 45 | 6 | M18 |  | | 0.00 € | | K0867.220 | alluminio | girata | 21 | 50 | 6 | M20 |  | | 0.00 € | | K0867.222 | alluminio | girata | 23 | 50 | 8 | M22 |  | | 0.00 € | | K0867.224 | alluminio | girata | 25 | 60 | 8 | M24 |  | | 0.00 € | | K0867.230 | alluminio | girata | 31 | 68 | 10 | M30 |  | | 0.00 € | | K0867.236 | alluminio | girata | 38 | 80 | 10 | M36 |  | | 0.00 € | | K0867.306 | acciaio | girata | 6,4 | 17 | 3 | M6 |  | | 0.00 € | | K0867.308 | acciaio | girata | 8,4 | 23 | 4 | M8 |  | | 0.00 € | | K0867.310 | acciaio | girata | 10,5 | 28 | 4 | M10 |  | | 0.00 € | | K0867.312 | acciaio | girata | 13 | 35 | 5 | M12 |  | | 0.00 € | | K0867.314 | acciaio | girata | 15 | 40 | 5 | M14 |  | | 0.00 € | | K0867.316 | acciaio | girata | 17 | 45 | 6 | M16 |  | | 0.00 € | | K0867.318 | acciaio | girata | 19 | 45 | 6 | M18 |  | | 0.00 € | | K0867.320 | acciaio | girata | 21 | 50 | 6 | M20 |  | | 0.00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|