Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio da bonifica classe di qualità 10, EN AW-7075 o acciaio inox 1.4571.

Versione:Acciaio trattato termicamente (nero).
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Nota:I dadi per cave a T in alluminio sono provvisti di inserti filettati in acciaio.

Resistenza della versione in acciaio inox:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0377 Dadi per cave a T DIN 508 202 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 715 kB

Disegni

Dadi per cave a T DIN 508

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Larghezza
cava
B

B1DHH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0377.05acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)6105,6M58410 0.00 €
K0377.06acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)8137,6M610613 0.00 €
K0377.061acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)10159,6M612615 0.00 €
K0377.08acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)10159,6M812615 0.00 €
K0377.081acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)121811,6M814718 0.00 €
K0377.082acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)142213,6M816822 0.00 €
K0377.10acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)121811,6M1014718 0.00 €
K0377.101acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)142213,6M1016822 0.00 €
K0377.12acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)142213,6M1216822 0.00 €
K0377.121acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)162515,6M1218925 0.00 €
K0377.122acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)182817,6M12201028 0.00 €
K0377.123acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)203219,6M12241232 0.00 €
K0377.124acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)223521,6M12281435 0.00 €
K0377.14acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)162515,6M1418925 0.00 €
K0377.141acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)182817,6M14201028 0.00 €
K0377.16acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)182817,6M16201028 0.00 €
K0377.161acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)203219,6M16241232 0.00 €
K0377.163acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)244023,6M16321640 0.00 €
K0377.164acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)284427,6M16361844 0.00 €
K0377.18acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)203219,6M18241232 0.00 €
K0377.181acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)223521,6M18281435 0.00 €
K0377.20acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)223521,6M20281435 0.00 €
K0377.201acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)244023,6M20321640 0.00 €
K0377.202acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)284427,6M20361844 0.00 €
K0377.22acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)244023,6M22321640 0.00 €
K0377.24acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)284427,6M24361844 0.00 €
K0377.241acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)365435,5M24442254 0.00 €
K0377.27acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)325031,5M27402050 0.00 €
K0377.30acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)365435,5M30442254 0.00 €
K0377.36acciaio da bonificatrattato termicamente (nero)426541,5M36522665 0.00 €
K0377.204alluminiogrezzo6105,6M48410 0.00 €
K0377.206alluminiogrezzo8137,6M610613 0.00 €
K0377.2061alluminiogrezzo10159,6M612615 su richiesta
K0377.208alluminiogrezzo121811,6M814718 su richiesta
K0377.210alluminiogrezzo142213,6M1016822 0.00 €
K0377.216alluminiogrezzo223521,6M16281435 0.00 €
K0377.806acciaio inox A4grezzo8137,6M610613 0.00 €
K0377.808acciaio inox A4grezzo10159,6M812615 0.00 €
K0377.810acciaio inox A4grezzo121811,6M1014718 0.00 €
K0377.812acciaio inox A4grezzo142213,6M1216822 0.00 €
K0377.814acciaio inox A4grezzo162515,6M1418925 0.00 €
K0377.816acciaio inox A4grezzo182817,6M16201028 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33