Gruppi merceologici
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
K0701

Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica, acciaio inox A2 o acciaio inox A4.Versione:Acciaio classe di resistenza 10, non trattato (nero).
Acciaio inox in finitura naturale
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0701 Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso 241 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 715 kB

Disegni

Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DH = 1,5 x DAD1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0701.05acciaio da bonificaM57,52129 0.00 €
K0701.06acciaio da bonificaM6931410 0.00 €
K0701.08acciaio da bonificaM8123,51813 0.00 €
K0701.10acciaio da bonificaM101542216 0.00 €
K0701.101acciaio da bonificaM101542217 0.00 €
K0701.12acciaio da bonificaM121842518 0.00 €
K0701.121acciaio da bonificaM121842519 0.00 €
K0701.14acciaio da bonificaM14214,52822 0.00 €
K0701.16acciaio da bonificaM162453124 0.00 €
K0701.18acciaio da bonificaM182753427 0.00 €
K0701.20acciaio da bonificaM203063730 0.00 €
K0701.22acciaio da bonificaM223364034 0.00 €
K0701.24acciaio da bonificaM243664536 0.00 €
K0701.30acciaio da bonificaM304585846 0.00 €
K0701.36acciaio da bonificaM3654106855 0.00 €
K0701.806acciaio inox A2M6931410 0.00 €
K0701.808acciaio inox A2M8123,51813 0.00 €
K0701.810acciaio inox A2M101542216 0.00 €
K0701.811acciaio inox A2M101542217 0.00 €
K0701.812acciaio inox A2M121842518 0.00 €
K0701.8121acciaio inox A2M121842519 0.00 €
K0701.816acciaio inox A2M162453124 0.00 €
K0701.820acciaio inox A2M203063730 0.00 €
K0701.908acciaio inox A4M8123,51813 0.00 €
K0701.910acciaio inox A4M101542217 0.00 €
K0701.912acciaio inox A4M121842519 0.00 €
K0701.916acciaio inox A4M162453124 0.00 €
K0701.920acciaio inox A4M203063730 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33