Gruppi merceologici
Rondelle sferiche, rondelle concave DIN 6319, edizione 10/01
K0729

Rondelle sferiche, rondelle concave DIN 6319, edizione 10/01

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione, da bonifica o inossidabile.Versione:Forma C / D:
Acciaio da cementazione, cementato, trattato con fosfato di manganese.
Profondità di cementazione Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Durezza superficiale (550 + 100) HV 10

Forma G:
acciaio da bonifica, bonificato (350 + 80) HV 30, trattato con fosfato di manganese.

Forma C / D / G:
acciaio inox, non trattato.
Nota:Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.Nota disegno:
Forma C: rondella sferica
Forma D: rondella concava
Forma G: rondella concava
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0729 Rondelle sferiche, rondelle concave DIN 6319, edizione 10/01 190 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 715 kB

Disegni (sintesi completa)

Rondelle sferiche, rondelle concave DIN 6319, edizione 10/01

Rosette sferiche, forma C DIN 6319, edizione 10/01

Maggiori informazioni

Disegni

Rosette sferiche, forma C DIN 6319, edizione 10/01

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaD1D2HH1R1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0729.105acciaio da cementazioneC5,2510,520,47,56,5 0.00 €
K0729.106acciaio da cementazioneC6,4122,30,799 0.00 €
K0729.108acciaio da cementazioneC8,4173,20,61217 0.00 €
K0729.110acciaio da cementazioneC10,52140,81526 0.00 €
K0729.112acciaio da cementazioneC13244,61,11738 0.00 €
K0729.114acciaio da cementazioneC152851,22253 0.00 €
K0729.116acciaio da cementazioneC17305,31,32273 0.00 €
K0729.120acciaio da cementazioneC21366,3227117 0.00 €
K0729.124acciaio da cementazioneC25448,22,432168 0.00 €
K0729.130acciaio da cementazioneC315611,23,641269 0.00 €
K0729.136acciaio da cementazioneC3768144,650394 0.00 €
K0729.142acciaio da cementazioneC4378176,558542 0.00 €
K0729.148acciaio da cementazioneC509221867714 0.00 €
K0729.156acciaio da cementazioneC58103239,579960 0.00 €
K0729.164acciaio da cementazioneC661202712931269 0.00 €
K0729.0106acciaio inoxC6,4122,30,796 0.00 €
K0729.0108acciaio inoxC8,4173,20,61212 0.00 €
K0729.0110acciaio inoxC10,52140,81516 0.00 €
K0729.0112acciaio inoxC13244,61,11724 0.00 €
K0729.0116acciaio inoxC17305,31,32245 0.00 €
K0729.0120acciaio inoxC21366,322771 0.00 €
K0729.0124acciaio inoxC25448,22,432105 0.00 €
K0729.0130acciaio inoxC315611,23,641191 0.00 €
K0729.0136acciaio inoxC3768144,650- 0.00 €
K0729.0142acciaio inoxC4378176,558- 0.00 €
K0729.0148acciaio inoxC509221867- 0.00 €

Rondelle coniche forma D DIN 6319, edizione 10/01

Maggiori informazioni

Disegni

Rondelle coniche forma D DIN 6319, edizione 10/01

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaD1D2D5HH2Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0729.205acciaio da cementazioneD610,59,252,13,16,5 0.00 €
K0729.206acciaio da cementazioneD7,112112,84,29 0.00 €
K0729.208acciaio da cementazioneD9,61714,53,55,617 0.00 €
K0729.210acciaio da cementazioneD122118,54,26,526 0.00 €
K0729.212acciaio da cementazioneD14,224205838 0.00 €
K0729.214acciaio da cementazioneD16,52824,85,68,553 0.00 €
K0729.216acciaio da cementazioneD1930266,29,573 0.00 €
K0729.220acciaio da cementazioneD23,236317,511,7117 0.00 €
K0729.224acciaio da cementazioneD2844379,515,2168 0.00 €
K0729.230acciaio da cementazioneD3556491219,2269 0.00 €
K0729.236acciaio da cementazioneD4268601523,5394 0.00 €
K0729.242acciaio da cementazioneD4978701829542 0.00 €
K0729.248acciaio da cementazioneD5692822235,5714 0.00 €
K0729.256acciaio da cementazioneD65103922539,7960 0.00 €
K0729.264acciaio da cementazioneD751201103046,51269 0.00 €
K0729.0206acciaio inoxD7,112112,84,26 0.00 €
K0729.0208acciaio inoxD9,61714,53,55,612 0.00 €
K0729.0210acciaio inoxD122118,54,26,516 0.00 €
K0729.0212acciaio inoxD14,224205824 0.00 €
K0729.0216acciaio inoxD1930266,29,545 0.00 €
K0729.0220acciaio inoxD23,236317,511,771 0.00 €
K0729.0224acciaio inoxD2844379,515,2105 0.00 €
K0729.0230acciaio inoxD3556491219,2191 0.00 €
K0729.0236acciaio inoxD4268601523,5- 0.00 €
K0729.0242acciaio inoxD4978701829- 0.00 €
K0729.0248acciaio inoxD5692822235,5- 0.00 €

Rondelle coniche forma G, D4>D3, DIN 6319, edizione 10/01

Maggiori informazioni

Disegni

Rondelle coniche forma G, D4>D3, DIN 6319, edizione 10/01

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaD1D2D5HH2Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0729.305acciaio da bonificaG6159,252,53,56,5 0.00 €
K0729.306acciaio da bonificaG7,1171145,49 0.00 €
K0729.308acciaio da bonificaG9,62414,557,117 0.00 €
K0729.310acciaio da bonificaG123018,557,326 0.00 €
K0729.312acciaio da bonificaG14,236206938 0.00 €
K0729.314acciaio da bonificaG16,54024,869,553 0.00 €
K0729.316acciaio da bonificaG194426710,473 0.00 €
K0729.320acciaio da bonificaG23,25031812,2117 0.00 €
K0729.324acciaio da bonificaG2860371015,7168 0.00 €
K0729.330acciaio da bonificaG3568491219,7269 0.00 €
K0729.336acciaio da bonificaG4280601220,3394 0.00 €
K0729.0306acciaio inoxG7,1171145,46 0.00 €
K0729.0308acciaio inoxG9,62414,557,112 0.00 €
K0729.0310acciaio inoxG123018,557,316 0.00 €
K0729.0312acciaio inoxG14,236206924 0.00 €
K0729.0316acciaio inoxG194426710,445 0.00 €
K0729.0320acciaio inoxG23,25031812,271 0.00 €
K0729.0324acciaio inoxG2860371015,7105 0.00 €
K0729.0330acciaio inoxG3568491219,7191 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33