Gruppi merceologici
Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento
K2001

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.

Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
La flangia di avvitamento consente il fissaggio a componenti con pareti sottili utilizzando viti a testa svasata.
Materiale:

Flangia di avvitamento in zinco pressofuso. Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Flangia di avvitamento passivata blu.
Perno di bloccaggio grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota:Con la forma C, è possibile ruotare l'impugnatura a fungo di 30° per mantenere il perno di bloccaggio in posizione estratta.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Viti a testa svasata K0708.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2001 Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento 444 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento, senza incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento, senza incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
AB1B2D

D1D2D4D5F x 30°LL1L2L3L4L5Corsa
S
SW1Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2001.100404Agrigio nerastro RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 0.00 €
K2001.100408Agrigio nerastro RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 0.00 €
K2001.110505Agrigio nerastro RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 0.00 €
K2001.110510Agrigio nerastro RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 0.00 €
K2001.110606Agrigio nerastro RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 0.00 €
K2001.110612Agrigio nerastro RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 0.00 €
K2001.130808Agrigio nerastro RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 0.00 €
K2001.130816Agrigio nerastro RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 0.00 €
K2001.131010Agrigio nerastro RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 0.00 €
K2001.131020Agrigio nerastro RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 0.00 €
K2001.10040484Arosso traffico RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 0.00 €
K2001.10040884Arosso traffico RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 0.00 €
K2001.11050584Arosso traffico RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 0.00 €
K2001.11051084Arosso traffico RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 0.00 €
K2001.11060684Arosso traffico RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 0.00 €
K2001.11061284Arosso traffico RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 0.00 €
K2001.13080884Arosso traffico RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 0.00 €
K2001.13081684Arosso traffico RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 0.00 €
K2001.13101084Arosso traffico RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 0.00 €
K2001.13102084Arosso traffico RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 0.00 €

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica, flangia di avvitamento e incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica, flangia di avvitamento e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
AB1B2D

D1D2D4D5F x 30°LL1L2L3L4L5Corsa
S
SW1Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2001.300404Cgrigio nerastro RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 0.00 €
K2001.300408Cgrigio nerastro RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 0.00 €
K2001.310505Cgrigio nerastro RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 0.00 €
K2001.310510Cgrigio nerastro RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 0.00 €
K2001.310606Cgrigio nerastro RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 0.00 €
K2001.310612Cgrigio nerastro RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 0.00 €
K2001.330808Cgrigio nerastro RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 0.00 €
K2001.330816Cgrigio nerastro RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 0.00 €
K2001.331010Cgrigio nerastro RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 0.00 €
K2001.331020Cgrigio nerastro RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 0.00 €
K2001.30040484Crosso traffico RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 0.00 €
K2001.30040884Crosso traffico RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 0.00 €
K2001.31050584Crosso traffico RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 0.00 €
K2001.31051084Crosso traffico RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 0.00 €
K2001.31060684Crosso traffico RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 0.00 €
K2001.31061284Crosso traffico RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 0.00 €
K2001.33080884Crosso traffico RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 0.00 €
K2001.33081684Crosso traffico RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 0.00 €
K2001.33101084Crosso traffico RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 0.00 €
K2001.33102084Crosso traffico RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33