- Pressori a molla
- Spina di posizione
- K2047
Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a occhiello in plastica
- K1502
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e comando a distanza
- K2042
Distributore per cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2116
Cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2023
Cavi metallici con terminale
- K2024
Guaine metalliche con rivestimento in plastica
- K2025
Capo guaina
- K2026
Viti di regolazione
- K2027
Nipplo a vite di serraggio con vite
- K1584
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica
- K2109
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica
- K1744
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate
- K1495
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato e impugnatura a fungo in plastica
- K1845
Piedino magnetico per antenne WLAN
- K1846
Prolunga per antenne WLAN
- K0338
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K1096
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1149
Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in plastica e marcatura di bloccaggio
- K1213
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura
- K0630
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato
- K2000
Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K2001
Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento
- K0631
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta, con impugnatura a fungo in plastica
- K1097
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1698
Spine di posizione in acciaio inox ?per rondelle di tenuta Hygienic USIT® con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0632
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K2194
Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0735
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica
- K0339
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K0747
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K0635
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K0346
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0347
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K0636
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K1839
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato
- K1840
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato
- K1290
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento
- K0665
Anelli distanziatori acciaio inox
- K2146
Kit di connettori in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile
- K0736
Bussola conica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0736
Bussola cilindrica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1300
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso
- K1124
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica
- K0359
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico
- K0360
Bussola conica in acciaio per spine di posizione di precisione
- K0361
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0362
Bussola cilindrica in acciaio per spine di posizione di precisione
- K1833
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1834
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1835
Bussola in acciaio, conica
- K1098
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K0748
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica
- K0340
Spine di posizione in acciaio con gancio di traino
- K0341
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato
- K0342
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox
- K0343
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0633
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato
- K0634
Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0344
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K2202
Spina di posizione pneumatica in acciaio inox
- K1116
Spine di posizione pneumatiche in acciaio o acciaio inox
- K2203
Sensore di campo magnetico
- K2204
Supporto per sensore con cava a T per cilindro tondo
- K0344
Rondella per avvitamento
- K0345
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con perno filettato
- K1582
Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica
- K1583
Maniglia di bloccaggio e serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica e indicatore di bloccaggio ottico
- K0245
Spine di posizione in acciaio con pomello a lobi in plastica
- Elementi di bloccaggio
- Imbastitore a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
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
K2202Spina di posizione pneumatica in acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si desidera evitare una modifica della posizione di bloccaggio causata da forze trasversali. Esempi tipici di applicazione includono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.
Le spine di posizione pneumatiche vengono azionate tramite aria compressa. Questo consente di far entrare o uscire automaticamente il perno di bloccaggio. Inoltre, il punto di bloccaggio può trovarsi in un'area inaccessibile per l'azionamento manuale.
Nella versione con sensore di stato, lo stato di attivazione può essere rilevato elettronicamente e ulteriormente elaborato. Il sensore di campo magnetico utilizzato a questo scopo viene fissato nel profilo scanalato del supporto del sensore. Il sensore di stato e il supporto del sensore possono essere spostati e fissati assialmente in base alla posizione di rilevamento desiderata.Materiale:Boccola filettata in acciaio inox 1.4305.
Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4034.
Guarnizione del pistone e O-ring in NBR.
Guarnizione dell'asta in TPU.
Magnete NdFeB.
Controdado in acciaio inox A2-70.
Sensore di campo magnetico in termoplastico PA12.
Supporto del sensore in POM, profilo scanalato in alluminio. Versione:Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.Modalità di utilizzoForma A e B: a semplice effetto con ritorno a molla Forma C: a doppio effettoDati tecnici:Proprietà pneumatiche: Pressione di esercizio: 4-6 bar aria filtrata, essiccata, con o senza olio
Sensore di campo magnetico: Circuito di uscita: PNP normalmente aperto (NO) Tensione di esercizio: 10 - 30 V CC Corrente di esercizio: 200 mA Forza del campo di commutazione: 2 kA/m Frequenza di commutazione: 3000 Hz Protetto contro i cortocircuiti: sì Protetto contro l'inversione di polarità: no Grado di protezione: IP67 Tipo di collegamento: cavo PUR da 2 m Intervallo di temperatura: -25 °C - +85 °C Certificazioni: CE, c-UL-us, UKCA, WEEEUtilizzo:Nelle linee di produzione e dispositivi automatizzati.Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CAccessori:Sensore di campo magnetico K2203. Supporto del sensore con cava a T K2204.Nota disegno:Forma A: a semplice effetto, estensione pneumatica Forma B: a semplice effetto, retrazione pneumatica Forma C: a doppio effetto 1) Connessione 1 - estensione pneumatica 2) Connessione 2 - retrazione pneumatica 3) on sensore di stato P: pressione di esercizio Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Spina di posizione pneumatica in acciaio inox, forma B, a semplice effetto, estrazione pneumatica |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 2 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | Corsa S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2202.120610 | A | - | - | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | - | - | 24 | 19 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.130815 | A | - | - | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | - | - | 24 | 24 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.141015 | A | - | - | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.141215 | A | - | - | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.1206101 | A | con sensore di stato | 35 | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 19 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.1308151 | A | con sensore di stato | 35 | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 24 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.1410151 | A | con sensore di stato | 35 | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.1412151 | A | con sensore di stato | 35 | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 0.00 € | |
N. ordine | P=Pressione d'esercizio bar | F6=Forza del pistone a 6 bar (N) | F1 = forza elastica estesa (N) | F2 = forza elastica ritratta (N) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2202.120610 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 0.00 € | | K2202.130815 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 0.00 € | | K2202.141015 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 0.00 € | | K2202.141215 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 0.00 € | | K2202.1206101 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 0.00 € | | K2202.1308151 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 0.00 € | | K2202.1410151 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 0.00 € | | K2202.1412151 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 0.00 € | |
|
Spina di posizione pneumatica in acciaio inox, forma B, a semplice effetto, retrazione pneumatica |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 2 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | Corsa S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2202.220610 | B | - | - | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | - | - | 24 | 19 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.230815 | B | - | - | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | - | - | 24 | 24 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.241015 | B | - | - | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.241215 | B | - | - | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.2206101 | B | con sensore di stato | 35 | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 19 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.2308151 | B | con sensore di stato | 35 | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 24 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.2410151 | B | con sensore di stato | 35 | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.2412151 | B | con sensore di stato | 35 | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 0.00 € | |
N. ordine | Forma | P=Pressione d'esercizio bar | F6=Forza di ritorno a 6 bar (N) | F1 = forza elastica estesa (N) | F2 = forza elastica ritratta (N) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2202.220610 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 0.00 € | | K2202.230815 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 0.00 € | | K2202.241015 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 0.00 € | | K2202.241215 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 0.00 € | | K2202.2206101 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 0.00 € | | K2202.2308151 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 0.00 € | | K2202.2410151 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 0.00 € | | K2202.2412151 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 0.00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 2 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | Corsa S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2202.320610 | C | - | - | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | - | - | 24 | 19 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.330815 | C | - | - | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | - | - | 24 | 24 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.341015 | C | - | - | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.341215 | C | - | - | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.3206101 | C | con sensore di stato | 35 | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 19 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.3308151 | C | con sensore di stato | 35 | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 24 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.3410151 | C | con sensore di stato | 35 | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 0.00 € | | K2202.3412151 | C | con sensore di stato | 35 | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 0.00 € | |
N. ordine | Forma | P=Pressione d'esercizio bar | F6=Forza del pistone a 6 bar (N) | F6=Forza di ritorno a 6 bar (N) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2202.320610 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 0.00 € | | K2202.330815 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 0.00 € | | K2202.341015 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 0.00 € | | K2202.341215 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 0.00 € | | K2202.3206101 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 0.00 € | | K2202.3308151 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 0.00 € | | K2202.3410151 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 0.00 € | | K2202.3412151 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 0.00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|