Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Sensore di campo magnetico per il rilevamento della posizione del pistone di un cilindro pneumatico in cui è installato un magnete.Materiale:Alloggiamento in termoplastico PA12.
Superficie attiva PU.
Cavo di collegamento PUR.
Versione:Alloggiamento colore nero.
Montaggio nella cava a T.
Dati tecnici:Circuito di uscita: PNP normalmente aperto (NO)
Tensione di esercizio: 10 - 30 V CC
Corrente di esercizio: 200 mA
Forza del campo di commutazione: 2 kA/m
Frequenza di commutazione: 3000 Hz
Protetto contro i cortocircuiti: sì
Protetto contro l'inversione di polarità: no
Grado di protezione: IP67
Tipo di collegamento: cavo PUR da 2 m
Certificazioni: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Range di temperatura: Da -25 °C a +85 °CMontaggio:Inserire nella cava a T dall'alto e fissare in posizione con la vite di fissaggio.
SW2, coppia di avvitamento max. 0,4 Nm.
Accessori:Spine di posizione pneumatiche in acciaio inox K2202.
Supporto sensore con cava a T K2204.
Nota disegno:
1) superficie attiva
2) LED
3) vite di fissaggio

BN= marrone
BK= nero
BU= blu
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2203 Sensore di campo magnetico 221 kB

Disegni

Sensore di campo magnetico

Selezione/filtro articoli

N. ordineBD

HH1LL1PT = profondità della cavaT1N=larghezza della scanalaturaCADAcc.PrezzoOrdinare
K2203.01052,55,56,12723,520003,5-6<45-5,4 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33