Gruppi merceologici
Distanziatore regolabile in acciaio inossidabile con anello di tenuta in Hygienic DESIGN
K2153

Distanziatore regolabile in acciaio inossidabile con anello di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Il distanziatore Hygienic DESIGN è stato progettato specificatamente per l'impiego in ambienti destinati alla lavorazione degli alimenti. La distanza tra due componenti può essere regolata in continuo alla lunghezza desiderata utilizzando una chiave fissa. È stata data particolare importanza a una geometria ottimizzata per la pulizia e a una rugosità superficiale Ra ≤ 0,8 µm. L'anello di tenuta in plastica conforme alle normative alimentari è intercambiabile.Materiale:Distanziatore: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta: termoplastico conforme alle normative EU10/2011 e FDA (POM).
Guarnizione del gambo: 75 EPDM 295.
Versione:Distanziatore: acciaio inox non lucidato.
Anello di tenuta: RAL 5002 - blu ultramarino (POM).
Guarnizione del gambo: 75 EPDM 295 - nero.
Nota:La superficie di appoggio dell'anello di tenuta deve essere idealmente piana e perpendicolare al foro della vite, e deve avere una rugosità superficiale di Ra ≤ 0,8 µm. L'anello di tenuta è inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti. La compatibilità della boccola distanziatrice Hygienic DESIGN deve essere verificata dall'utente per ciascun caso di utilizzo. A seconda dei carichi e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti), l'anello di tenuta deve essere ispezionato regolarmente e sostituito se necessario.Range di temperatura: Da -20 °C a +100 °C (POM).Vantaggi:Distanza regolabile in continuo.
Anello di tenuta intercambiabile.
Materiali conformi alle normative alimentari.
Forma ottimizzata per la pulizia.
Su richiesta:Lunghezze speciali.Accessori:Anelli di tenuta K1649.
Chiavi composte con protezioni K1362.
Vite a testa esagonale K1647.
Nota disegno:
1) Anello di tenuta
2) Guarnizione del gambo
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2153 Distanziatore regolabile in acciaio inossidabile con anello di tenuta in Hygienic DESIGN 218 kB

Disegni

Distanziatore regolabile in acciaio inossidabile con anello di tenuta in Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HL
min.
L
max.
L1SW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
K2153.1110808X065085M82019,742,5658552,1139 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33