Gruppi merceologici
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1327

Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4404.

Versione:Finitura lucida.Nota:Vite a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT®.

Solo la combinazione tra rondella di guarnizione Hygienic USIT® e vite a testa esagonale appositamente modificata garantisce una tenuta priva di cavità. Questo è essenziale specialmente nelle aree a contatto con il prodotto o all'interno di isolatori asettici.
Le viti sono appositamente lucidate a specchio sulla testa e sulla superficie di appoggio della rondella di guarnizione. Grazie alla rugosità superficiale estremamente bassa, molto inferiore a Ra 0,8 μm, quasi nessuna particella di sporco aderisce alla vite. La superficie lucidata a specchio assicura una facile pulizia.
Nessuna svasatura o avvallamento sulla testa della vite, nessuna incisione o dentatura sotto la flangia.
Su richiesta:Utensile da SW 8 a SW 24.Accessori:Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491.
Dado cieco esagonale con collare K1493.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1327 Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 281 kB
 Nota tecnica per Hygienic USIT® 325 kB

Disegni

Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2BKLRSWStatoCADAcc.PrezzoOrdinare
K1327.05X30M511,85167,3300,58in uscita 0.00 €
K1327.06X40M614,26189400,5510in uscita 0.00 €
K1327.08X35M81882211350,713in uscita 0.00 €
K1327.08X40M81882211400,713in uscita 0.00 €
K1327.08X50M81882211500,713in uscita 0.00 €
K1327.08X55M81882211550,713in uscita 0.00 €
K1327.08X60M81882211600,713in uscita 0.00 €
K1327.08X65M81882211650,713in uscita 0.00 €
K1327.08X70M81882211700,713in uscita 0.00 €
K1327.10X25M1022,3102213,5250,816in uscita 0.00 €
K1327.10X35M1022,3102613,5350,816in uscita 0.00 €
K1327.10X40M1022,3102613,5400,816in uscita 0.00 €
K1327.10X60M1022,3102613,5600,816in uscita 0.00 €
K1327.10X70M1022,3102613,5700,816in uscita 0.00 €
K1327.10X75M1022,3102613,5750,816in uscita 0.00 €
K1327.12X45M1226,6123017450,918in uscita 0.00 €
K1327.12X50M1226,6123017500,918in uscita 0.00 €
K1327.12X55M1226,6123017550,918in uscita 0.00 €
K1327.12X60M1226,6123017600,918in uscita 0.00 €
K1327.12X70M1226,6123017700,918in uscita 0.00 €
K1327.12X75M1226,6123017750,918in uscita 0.00 €
K1327.12X80M1226,6123017800,918in uscita 0.00 €
K1327.16X30M1635162621301,224in uscita 0.00 €
K1327.16X40M1635163621401,224in uscita 0.00 €
K1327.16X45M1635163621451,224in uscita 0.00 €
K1327.16X50M1635163621501,224in uscita 0.00 €
K1327.16X55M1635163621551,224in uscita 0.00 €
K1327.16X65M1635163621651,224in uscita 0.00 €
K1327.16X70M1635163621701,224in uscita 0.00 €
K1327.16X75M1635163621751,224in uscita 0.00 €
K1327.16X80M1635163621801,224in uscita 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33