Gruppi merceologici
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
K0405

Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I perni filettati con arresto filettatura sono stati realizzati appositamente per l'impiego come "perni adesivi". In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nella pratica, LOCTITE 638 e 648 si sono rivelati i prodotti migliori per l'incollaggio.
Per i dati tecnici vedere K0404.
Nota bene:Le schede dati di sicurezza (vedi la sezione Download) sono ufficialmente reperibili in diverse lingue sul web utilizzando il termine di ricerca: "Henkel Documents".
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0405 Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare 218 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Contenuto (pz.)
(colla LOCTITE 638 e 648 non inclusa nella fornitura)
Versione 1ConfezioneResistenza
alla taglio
N/mm²
Coppia
di spunto
Nm
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0405.01acciaioM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40con arresto di avvitamento---- 0.00 €
K0405.02acciaio inoxM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40con arresto di avvitamento---- 0.00 €
K0655.6380010--bloccante per giuntibottiglia da 10 ml20-3535-60-55 °C - +150 °C 0.00 €
K0655.6480010--bloccante per giuntibottiglia da 10 ml16-3030-55-55 °C - +175 °C 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33