Warengruppen
Teleskopschienen Stahlfür aufliegende Montage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
K1573

Teleskopschienen Stahl für aufliegende Montage, Vollauszug,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl und Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung:Schienen verzinkt, blau passiviert.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis:Verkauf paarweiseHinweis:Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Zuhaltung in geschlossener Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen werden und von der Führung getrennt werden.
Durch die Einzugsdämpfung werden die Teleskopschienen beim Schließen gedämpft abgefangen und fahren selbstständig in die Endlage.
Die seitlichen Verschraubungen an der Innenschiene werden durch Auflagewinkel ersetzt.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.
Beachten:Die Belastbarkeit aller Teleskopschienen ist nach DIN EN 15338 Level 2 getestet.Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Teleskopschienen Stahlfür aufliegende Montage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2A3A4A5A6B

HLHub
S
Tragkraft
pro Paar
kg
CADZub.PreisBestellen
K1573.030035128---3523012,74630030035 0.00 €
K1573.03503512864--3528012,74635035035 0.00 €
K1573.04003512864--3531512,74640040035 0.00 €
K1573.04503512896--3536512,74645045035 0.00 €
K1573.0500351289664-3541512,74650050035 0.00 €
K1573.05503512896128-3546512,74655055035 0.00 €
K1573.06003512896160-3551512,74660060035 0.00 €
K1573.06503512896128963556512,74665065035 0.00 €
K1573.069035128961281283561512,74669069035 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33