Warengruppen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, ohne Bund, mit Kunststoff-Pilzgriff mit Deckel, ohne Kontermutter
K0344_G

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, ohne Bund, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile K2146.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0344_G Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, ohne Bund, mit Kunststoff-Pilzgriff mit Deckel, ohne Kontermutter 248 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, ohne Bund, mit Kunststoff-Pilzgriff mit Deckel, ohne Kontermutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D2LL1L2Hub
S
F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Einschraubscheibe
CADZub.PreisBestellen
K0344.1105GStahlgehärtet5M10x12147241851,3512K0344.91  0.00 €
K0344.1206GStahlgehärtet6M12x1,52556282261,8614K0344.92  0.00 €
K0344.1308GStahlgehärtet8M16x1,53374363082,31535K0344.93  0.00 €
K0344.1410GStahlgehärtet10M20x1,533804030102,81534K0344.94  0.00 €
K0344.01105GEdelstahlgehärtet5M10x12147241851,3512K0344.91  0.00 €
K0344.01206GEdelstahlgehärtet6M12x1,52556282261,8614K0344.92  0.00 €
K0344.01308GEdelstahlgehärtet8M16x1,53374363082,31535K0344.93  0.00 €
K0344.01410GEdelstahlgehärtet10M20x1,533804030102,81534K0344.94  0.00 €
K0344.11105GEdelstahlungehärtet5M10x12147241851,3512K0344.91  0.00 €
K0344.11206GEdelstahlungehärtet6M12x1,52556282261,8614K0344.92  0.00 €
K0344.11308GEdelstahlungehärtet8M16x1,53374363082,31535K0344.93  0.00 €
K0344.11410GEdelstahlungehärtet10M20x1,533804030102,81534K0344.94  0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33