Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0106.03ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК, МАЛОСТОЙКИЙ, Форма:B скошенный, D=15 для M06, неопрен чёрный по запросу
K0098.02КРЕПЕЖНЫЕ УГОЛКИ, A1=43, B1=36,5, СТАЛЬ по запросу
K0383.10650УПОР ШАРОВЫЙ БЕЗ ГОЛОВКИ, Форма:A Шар из стали, M06, L=50,8, Закаленная сталь, КОМП:Подшипниковая сталь по запросу
K0383.10660УПОР ШАРОВЫЙ БЕЗ ГОЛОВКИ, Форма:A Шар из стали, M06, L=60,8, Закаленная сталь, КОМП:Подшипниковая сталь по запросу
K0383.20650УПОР ШАРОВЫЙ БЕЗ ГОЛОВКИ, Форма:B Шар из стали, M06, L=50,1, Закаленная сталь, КОМП:Подшипниковая сталь по запросу
K0383.20660УПОР ШАРОВЫЙ БЕЗ ГОЛОВКИ, Форма:B Шар из стали, M06, L=60,1, Закаленная сталь, КОМП:Подшипниковая сталь по запросу
K0389.06X415НАЖИМНЫЙ ВИНТ M06X41,5, SW=3, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:Латунь по запросу
K0389.06X515НАЖИМНЫЙ ВИНТ M06X51,5, SW=3, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:Латунь по запросу
K0389.06X615НАЖИМНЫЙ ВИНТ M06X61,5, SW=3, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:Латунь по запросу
K0389.106X413НАЖИМНЫЙ ВИНТ M06X41,3, SW=3, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:ПФЛ по запросу
K0389.106X513НАЖИМНЫЙ ВИНТ M06X51,3, SW=3, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:ПФЛ по запросу
K0389.106X613НАЖИМНЫЙ ВИНТ M06X61,3, SW=3, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:ПФЛ по запросу
K0390.06X30УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M06X24, L1=30, СТАЛЬ по запросу
K0390.06X35УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M06X29, L1=35, СТАЛЬ по запросу
K0390.06X40УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M06X34, L1=40, СТАЛЬ по запросу
K0390.06X50УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M06X44, L1=50, СТАЛЬ по запросу
K0391.06X30УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M06X24,5, L1=30, СТАЛЬ SW=3  по запросу
K0391.06X35УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M06X29,5, L1=35, СТАЛЬ SW=3  по запросу
K0391.06X40УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M06X34,5, L1=40, СТАЛЬ SW=3  по запросу
K0391.06X50УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M06X44,5, L1=50, СТАЛЬ SW=3  по запросу
K0392.06УПОР D1=12, Форма:S, СТАЛЬ, КОМП:СТАЛЬ по запросу
K0393.06УПОР D1=15, РA:1, Форма:A, СТАЛЬ по запросу
K0393.206УПОР D1=15, РA:1, Форма:A, Полиамид по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33