Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.
Исполнение: полимерное покрытие с микроструктурой чёрное.По запросу:Другие варианты внутренней pезьбы, длина болта и специальное исполнение.
Величина „H1“ и „A“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0108 Рукоятки зажимные с внутренней резьбой 158 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки зажимные с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0108.1082M81492-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0108.1102M101492-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0108.2102M1017111-1928321251,55,542-57,524 по запросу
K0108.2122M1217111-1928321251,55,542-57,524 по запросу
K0108.3122M1223134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0108.3162M1623134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0108.4162M1627134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0108.4202M2027134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0108.4242M2427134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0108.108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0108.110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0108.210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 по запросу
K0108.212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 по запросу
K0108.312120°M1223128,5152333321358647816526 по запросу
K0108.316120°M1623128,5152333321358647816526 по запросу
K0108.416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0108.420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0108.424120°M2427128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33