Группы товаров
Трехлепестковые ручки с наружной резьбой
K1020_AG

Трехлепестковые ручки с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка из термопласта, армированного стеклянными шариками.
Крышка из термопласта.
Стальные детали, класс прочности 5.8.
Исполнение: Ручка и крышка черно-серого цвета (RAL 7021).
Стальные части - синяя пассивация.
По запросу:Другие варианты длины болтов и цветов.
Металлические части из нержавеющей стали.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1020_AG Трехлепестковые ручки с наружной резьбой 183 kB

Чертежи

Трехлепестковые ручки с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1020.18008X15LM88029,253,53115 по запросу
K1020.18008X20LM88029,253,53120 по запросу
K1020.18008X30LM88029,253,53130 по запросу
K1020.18008X40LM88029,253,53140 по запросу
K1020.18008X50LM88029,253,53150 по запросу
K1020.18010X15LM108029,253,53115 по запросу
K1020.18010X20LM108029,253,53120 по запросу
K1020.18010X30LM108029,253,53130 по запросу
K1020.18010X40LM108029,253,53140 по запросу
K1020.18010X50LM108029,253,53150 по запросу
K1020.18012X15LM128029,253,53115 по запросу
K1020.18012X20LM128029,253,53120 по запросу
K1020.18012X30LM128029,253,53130 по запросу
K1020.18012X40LM128029,253,53140 по запросу
K1020.18012X50LM128029,253,53150 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33