Группы товаров
Трехлепестковые ручки с внутренней резьбой
K1020_IG

Трехлепестковые ручки с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка из термопласта, армированного стеклянными шариками.
Крышка из термопласта.
Стальные детали, класс прочности 5.8.
Исполнение: Ручка и крышка черно-серого цвета (RAL 7021).
Стальные части - синяя пассивация.
По запросу:Другие варианты длины болтов и цветов.
Металлические части из нержавеющей стали.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1020_IG Трехлепестковые ручки с внутренней резьбой 173 kB

Чертежи

Трехлепестковые ручки с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1020.18008KM88029,253,53117 по запросу
K1020.18010KM108029,253,53117 по запросу
K1020.18012KM128029,253,53117 по запросу

Другие товары этой категории
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33