Группы товаров
Ручки звездообразные подобные DIN 6336, внутренняя резьба с крышкой, форма К
K0155_K

Ручки звездообразные подобные DIN 6336, внутренняя резьба с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, черный, втулка, сталь.Исполнение: Втулка оцинкованная с синим пассивированием.По запросу:Другие цвета и надписи, такие, как фирменные логотипы или символы.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0155_K Ручки звездообразные подобные DIN 6336, внутренняя резьба с крышкой, форма К 166 kB

Чертежи

Ручки звездообразные подобные DIN 6336, внутренняя резьба с крышкой, форма К

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
DD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0155.204KчёрныйM4251216810 по запросу
K0155.2045Kсветло-серый RAL 7035M4251216810 по запросу
K0155.2046Kярко-красный RAL 3020M4251216810 по запросу
K0155.2047Kярко-жёлтый RAL 1021M4251216810 по запросу
K0155.205KчёрныйM5251216810 по запросу
K0155.2055Kсветло-серый RAL 7035M5251216810 по запросу
K0155.2056Kярко-красный RAL 3020M5251216810 по запросу
K0155.2057Kярко-жёлтый RAL 1021M5251216810 по запросу
K0155.2061KчёрныйM6251216810 по запросу
K0155.20615Kсветло-серый RAL 7035M6251216810 по запросу
K0155.20616Kярко-красный RAL 3020M6251216810 по запросу
K0155.20617Kярко-жёлтый RAL 1021M6251216810 по запросу
K0155.2051KчёрныйM53214201010 по запросу
K0155.20515Kсветло-серый RAL 7035M53214201010 по запросу
K0155.20516Kярко-красный RAL 3020M53214201010 по запросу
K0155.20517Kярко-жёлтый RAL 1021M53214201010 по запросу
K0155.206KчёрныйM63214201010 по запросу
K0155.2065Kсветло-серый RAL 7035M63214201010 по запросу
K0155.2066Kярко-красный RAL 3020M63214201010 по запросу
K0155.2067Kярко-жёлтый RAL 1021M63214201010 по запросу
K0155.208KчёрныйM84018251314 по запросу
K0155.2085Kсветло-серый RAL 7035M84018251314 по запросу
K0155.2086Kярко-красный RAL 3020M84018251314 по запросу
K0155.2087Kярко-жёлтый RAL 1021M84018251314 по запросу
K0155.2101KчёрныйM104018251314 по запросу
K0155.21015Kсветло-серый RAL 7035M104018251314 по запросу
K0155.21016Kярко-красный RAL 3020M104018251314 по запросу
K0155.21017Kярко-жёлтый RAL 1021M104018251314 по запросу
K0155.2081KчёрныйM85022321714 по запросу
K0155.20815Kсветло-серый RAL 7035M85022321714 по запросу
K0155.20816Kярко-красный RAL 3020M85022321714 по запросу
K0155.20817Kярко-жёлтый RAL 1021M85022321714 по запросу
K0155.210KчёрныйM105022321714 по запросу
K0155.2105Kсветло-серый RAL 7035M105022321714 по запросу
K0155.2106Kярко-красный RAL 3020M105022321714 по запросу
K0155.2107Kярко-жёлтый RAL 1021M105022321714 по запросу
K0155.2121KчёрныйM125022321718 по запросу
K0155.21215Kсветло-серый RAL 7035M125022321718 по запросу
K0155.21216Kярко-красный RAL 3020M125022321718 по запросу
K0155.21217Kярко-жёлтый RAL 1021M125022321718 по запросу
K0155.2102KчёрныйM106326402114 по запросу
K0155.21025Kсветло-серый RAL 7035M106326402114 по запросу
K0155.21026Kярко-красный RAL 3020M106326402114 по запросу
K0155.21027Kярко-жёлтый RAL 1021M106326402114 по запросу
K0155.212KчёрныйM126326402118 по запросу
K0155.2125Kсветло-серый RAL 7035M126326402118 по запросу
K0155.2126Kярко-красный RAL 3020M126326402118 по запросу
K0155.2127Kярко-жёлтый RAL 1021M126326402118 по запросу
K0155.216KчёрныйM166326402118 по запросу
K0155.2165Kсветло-серый RAL 7035M166326402118 по запросу
K0155.2166Kярко-красный RAL 3020M166326402118 по запросу
K0155.2167Kярко-жёлтый RAL 1021M166326402118 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33