Группы товаров
Ручки звездообразные подобные DIN 6336, внутренняя резьба без крышки, форма D
K0155_D

Ручки звездообразные подобные DIN 6336, внутренняя резьба без...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, черный, втулка, сталь.Исполнение: Втулка оцинкованная с синим пассивированием.По запросу:Другие цвета и надписи, такие, как фирменные логотипы или символы.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0155_D Ручки звездообразные подобные DIN 6336, внутренняя резьба без крышки, форма D 214 kB

Чертежи

Ручки звездообразные подобные DIN 6336, внутренняя резьба без крышки, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0155.504DM4251216810 по запросу
K0155.505DM5251216810 по запросу
K0155.5061DM6251216810 по запросу
K0155.5051DM53214201010 по запросу
K0155.506DM63214201010 по запросу
K0155.508DM84018251314 по запросу
K0155.5101DM104018251314 по запросу
K0155.5081DM85022321714 по запросу
K0155.510DM105022321714 по запросу
K0155.5121DM125022321718 по запросу
K0155.5102DM106326402114 по запросу
K0155.512DM126326402118 по запросу
K0155.516DM166326402118 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33