Группы товаров
Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма L, с наружной резьбой
K0148_L

Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма L, с наружной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Резьбовой винт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0148_L Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма L, с наружной резьбой 139 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D8HH3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0148.505X15LM5251216815 по запросу
K0148.505X20LM5251216820 по запросу
K0148.505X25LM5251216825 по запросу
K0148.505X30LM5251216830 по запросу
K0148.505X40LM5251216840 по запросу
K0148.505X50LM5251216850 по запросу
K0148.506X15LM63214201015 по запросу
K0148.506X20LM63214201020 по запросу
K0148.506X25LM63214201025 по запросу
K0148.506X30LM63214201030 по запросу
K0148.506X40LM63214201040 по запросу
K0148.506X50LM63214201050 по запросу
K0148.508X20LM84018251320 по запросу
K0148.508X25LM84018251325 по запросу
K0148.508X30LM84018251330 по запросу
K0148.508X35LM84018251335 по запросу
K0148.508X40LM84018251340 по запросу
K0148.508X45LM84018251345 по запросу
K0148.508X50LM84018251350 по запросу
K0148.510X20LM105022322020 по запросу
K0148.510X25LM105022322025 по запросу
K0148.510X30LM105022322030 по запросу
K0148.510X35LM105022322035 по запросу
K0148.510X40LM105022322040 по запросу
K0148.510X45LM105022322045 по запросу
K0148.510X50LM105022322050 по запросу
K0148.512X20LM126326402520 по запросу
K0148.512X30LM126326402530 по запросу
K0148.512X40LM126326402540 по запросу
K0148.512X50LM126326402550 по запросу
K0148.512X60LM126326402560 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33