Группы товаров
Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма K, с резьбовой втулкой
K0148_K

Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма K, с резьбовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка, сталь, оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0148_K Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма K, с резьбовой втулкой 143 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма K, с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0148.205KM52512156,510,5 по запросу
K0148.206KM63214201016 по запросу
K0148.208KM84018261518 по запросу
K0148.210KM105022332025 по запросу
K0148.212KM126326402327 по запросу
K0148.216KM168036503033 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33