Группы товаров
Эргономичные зажимные ручки
K0779

Эргономичные зажимные ручки

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Твердый компонент из пластика, усиленного шариками стекловолокна.
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Втулка или болт с резьбой из стали, класс стойкости 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Серийная поставка в цветовой комбинации -
черно-серый RAL 7021 (твердый компонент)
и черно-серый RAL 7021 (мягкий компонент).
По запросу:Другие исполнения.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0779 Эргономичные зажимные ручки 166 kB

Чертежи (общий обзор)

Эргономичные зажимные ручки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
DD1D2HH1TLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0779.5006KСтальM65026551017- по запросу
K0779.5008KСтальM85026551017- по запросу
K0779.5010KСтальM105026551017- по запросу
K0779.05006Kнержавеющая стальM65026551017- по запросу
K0779.05008Kнержавеющая стальM85026551017- по запросу
K0779.05010Kнержавеющая стальM105026551017- по запросу
K0779.5006X15LСтальM650265510-15 по запросу
K0779.5006X20LСтальM650265510-20 по запросу
K0779.5006X25LСтальM650265510-25 по запросу
K0779.5008X20LСтальM850265510-20 по запросу
K0779.5008X25LСтальM850265510-25 по запросу
K0779.5008X30LСтальM850265510-30 по запросу
K0779.5008X40LСтальM850265510-40 по запросу
K0779.5010X30LСтальM1050265510-30 по запросу
K0779.5010X40LСтальM1050265510-40 по запросу
K0779.5010X50LСтальM1050265510-50 по запросу
K0779.05006X15Lнержавеющая стальM650265510-15 по запросу
K0779.05006X30Lнержавеющая стальM650265510-30 по запросу
K0779.05008X20Lнержавеющая стальM850265510-20 по запросу
K0779.05008X25Lнержавеющая стальM850265510-25 по запросу
K0779.05008X40Lнержавеющая стальM850265510-40 по запросу
K0779.05010X30Lнержавеющая стальM1050265510-30 по запросу
K0779.05010X40Lнержавеющая стальM1050265510-40 по запросу
K0779.05010X50Lнержавеющая стальM1050265510-50 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33