Группы товаров
Эргономичные зажимные ручки
K0779

Эргономичные зажимные ручки

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Твердый компонент из пластика, усиленного шариками стекловолокна.
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Втулка или болт с резьбой из стали, класс стойкости 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Серийная поставка в цветовой комбинации -
черно-серый RAL 7021 (твердый компонент)
и черно-серый RAL 7021 (мягкий компонент).
По запросу:Другие исполнения.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0779 Эргономичные зажимные ручки 166 kB

Чертежи (общий обзор)

Эргономичные зажимные ручки

Эргономичные зажимные ручки с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Эргономичные зажимные ручки с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
D

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0779.5006KСтальM65026551017 по запросу
K0779.5008KСтальM85026551017 по запросу
K0779.5010KСтальM105026551017 по запросу
K0779.05006Kнержавеющая стальM65026551017 по запросу
K0779.05008Kнержавеющая стальM85026551017 по запросу
K0779.05010Kнержавеющая стальM105026551017 по запросу

Эргономичные зажимные ручки с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Эргономичные зажимные ручки с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
DD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0779.5006X15LСтальM65026551015 по запросу
K0779.5006X20LСтальM65026551020 по запросу
K0779.5006X25LСтальM65026551025 по запросу
K0779.5008X20LСтальM85026551020 по запросу
K0779.5008X25LСтальM85026551025 по запросу
K0779.5008X30LСтальM85026551030 по запросу
K0779.5008X40LСтальM85026551040 по запросу
K0779.5010X30LСтальM105026551030 по запросу
K0779.5010X40LСтальM105026551040 по запросу
K0779.5010X50LСтальM105026551050 по запросу
K0779.05006X15Lнержавеющая стальM65026551015 по запросу
K0779.05006X30Lнержавеющая стальM65026551030 по запросу
K0779.05008X20Lнержавеющая стальM85026551020 по запросу
K0779.05008X25Lнержавеющая стальM85026551025 по запросу
K0779.05008X40Lнержавеющая стальM85026551040 по запросу
K0779.05010X30Lнержавеющая стальM105026551030 по запросу
K0779.05010X40Lнержавеющая стальM105026551040 по запросу
K0779.05010X50Lнержавеющая стальM105026551050 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33