Группы товаров
Эргономичные зажимные ручки с наружной резьбой
K0779_AG

Эргономичные зажимные ручки с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Твердый компонент из стеклопластика.
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Болт с резьбой из стали, класс стойкости 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Серийная поставка в цветовой комбинации -
черно-серый RAL 7021 (твердый компонент)
и черно-серый RAL 7021 (мягкий компонент).
По запросу:Другие исполнения.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0779_AG Эргономичные зажимные ручки с наружной резьбой 161 kB

Чертежи

Эргономичные зажимные ручки с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
DD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0779.5006X15LСтальM65026551015 по запросу
K0779.5006X20LСтальM65026551020 по запросу
K0779.5006X25LСтальM65026551025 по запросу
K0779.5008X20LСтальM85026551020 по запросу
K0779.5008X25LСтальM85026551025 по запросу
K0779.5008X30LСтальM85026551030 по запросу
K0779.5008X40LСтальM85026551040 по запросу
K0779.5010X30LСтальM105026551030 по запросу
K0779.5010X40LСтальM105026551040 по запросу
K0779.5010X50LСтальM105026551050 по запросу
K0779.05006X15Lнержавеющая стальM65026551015 по запросу
K0779.05006X30Lнержавеющая стальM65026551030 по запросу
K0779.05008X20Lнержавеющая стальM85026551020 по запросу
K0779.05008X25Lнержавеющая стальM85026551025 по запросу
K0779.05008X40Lнержавеющая стальM85026551040 по запросу
K0779.05010X30Lнержавеющая стальM105026551030 по запросу
K0779.05010X40Lнержавеющая стальM105026551040 по запросу
K0779.05010X50Lнержавеющая стальM105026551050 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33