Группы товаров
Ручки с накаткой, Форма H, с калибровой втулкой, с крышкой
K0260_H

Ручки с накаткой, Форма H, с калибровой втулкой, с крышкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали 5.8.
Исполнение: Сталь с синим пассивированием.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0260_H Ручки с накаткой, Форма H, с калибровой втулкой, с крышкой 249 kB

Чертежи

Ручки с накаткой, Форма H, с калибровой втулкой, с крышкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Цвет
крышки
РазмерDD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0260.4106Hчёрно-серый RAL 7021164016,5311310 по запросу
K0260.41061Hоранжевый RAL 2004164016,5311310 по запросу
K0260.41062Hярко-зелёный RAL6032164016,5311310 по запросу
K0260.41063Hсиний RAL5017164016,5311310 по запросу
K0260.41065Hсветло-серый RAL 7035164016,5311310 по запросу
K0260.41066Hярко-красный RAL 3020164016,5311310 по запросу
K0260.41067Hярко-жёлтый RAL 1021164016,5311310 по запросу
K0260.4208Hчёрно-серый RAL 7021285018361514 по запросу
K0260.42081Hоранжевый RAL 2004285018361514 по запросу
K0260.42082Hярко-зелёный RAL6032285018361514 по запросу
K0260.42083Hсиний RAL5017285018361514 по запросу
K0260.42085Hсветло-серый RAL 7035285018361514 по запросу
K0260.42086Hярко-красный RAL 3020285018361514 по запросу
K0260.42087Hярко-жёлтый RAL 1021285018361514 по запросу
K0260.4310Hчёрно-серый RAL 70213106322411714 по запросу
K0260.43101Hоранжевый RAL 20043106322411714 по запросу
K0260.43102Hярко-зелёный RAL60323106322411714 по запросу
K0260.43103Hсиний RAL50173106322411714 по запросу
K0260.43105Hсветло-серый RAL 70353106322411714 по запросу
K0260.43106Hярко-красный RAL 30203106322411714 по запросу
K0260.43107Hярко-жёлтый RAL 10213106322411714 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33