Группы товаров
Ручки с накаткой, Форма D, с резьбовой втулкой, без крышкой
K0260_D

Ручки с накаткой, Форма D, с резьбовой втулкой, без крышкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали 5.8.
Исполнение: Сталь с синим пассивированием.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0260_D Ручки с накаткой, Форма D, с резьбовой втулкой, без крышкой 204 kB

Чертежи

Ручки с накаткой, Форма D, с резьбовой втулкой, без крышкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0260.1105DM54016,5301310 по запросу
K0260.1106DM64016,5301310 по запросу
K0260.1108DM84016,5301314 по запросу
K0260.1208DM85018351514 по запросу
K0260.1210DM105018351514 по запросу
K0260.1310DM106322401714 по запросу
K0260.1312DM126322401718 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33