Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка или резьбовой палец из стали 5.8.
Исполнение: Сталь с синим пассивированием.Указание на чертеже:
Форма D: резьбовой втулкой, без крышки
Форма K: резьбовой втулкой, с крышкой
Форма E: калибровой втулкой, без крышки
Форма H: калибровой втулкой, с крышкой
Форма L: наружной резьбой
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0260 Ручки с накаткой 255 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки с накаткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
РазмерDD1D2HH1TLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0260.1105D-1M54016,5301310- по запросу
K0260.1106D-1M64016,5301310- по запросу
K0260.1108D-1M84016,5301314- по запросу
K0260.1208D-2M85018351514- по запросу
K0260.1210D-2M105018351514- по запросу
K0260.1310D-3M106322401714- по запросу
K0260.1312D-3M126322401718- по запросу
K0260.2105Kчёрно-серый RAL 70211M54016,5311310- по запросу
K0260.21051Kоранжевый RAL 20041M54016,5311310- по запросу
K0260.21052Kярко-зелёный RAL60321M54016,5311310- по запросу
K0260.21053Kсиний RAL50171M54016,5311310- по запросу
K0260.21055Kсветло-серый RAL 70351M54016,5311310- по запросу
K0260.21056Kярко-красный RAL 30201M54016,5311310- по запросу
K0260.21057Kярко-жёлтый RAL 10211M54016,5311310- по запросу
K0260.2106Kчёрно-серый RAL 70211M64016,5311310- по запросу
K0260.21061Kоранжевый RAL 20041M64016,5311310- по запросу
K0260.21062Kярко-зелёный RAL60321M64016,5311310- по запросу
K0260.21063Kсиний RAL50171M64016,5311310- по запросу
K0260.21065Kсветло-серый RAL 70351M64016,5311310- по запросу
K0260.21066Kярко-красный RAL 30201M64016,5311310- по запросу
K0260.21067Kярко-жёлтый RAL 10211M64016,5311310- по запросу
K0260.2108Kчёрно-серый RAL 70211M84016,5311314- по запросу
K0260.21081Kоранжевый RAL 20041M84016,5311314- по запросу
K0260.21082Kярко-зелёный RAL60321M84016,5311314- по запросу
K0260.21083Kсиний RAL50171M84016,5311314- по запросу
K0260.21085Kсветло-серый RAL 70351M84016,5311314- по запросу
K0260.21086Kярко-красный RAL 30201M84016,5311314- по запросу
K0260.21087Kярко-жёлтый RAL 10211M84016,5311314- по запросу
K0260.2208Kчёрно-серый RAL 70212M85018361514- по запросу
K0260.22081Kоранжевый RAL 20042M85018361514- по запросу
K0260.22082Kярко-зелёный RAL60322M85018361514- по запросу
K0260.22083Kсиний RAL50172M85018361514- по запросу
K0260.22085Kсветло-серый RAL 70352M85018361514- по запросу
K0260.22086Kярко-красный RAL 30202M85018361514- по запросу
K0260.22087Kярко-жёлтый RAL 10212M85018361514- по запросу
K0260.2210Kчёрно-серый RAL 70212M105018361514- по запросу
K0260.22101Kоранжевый RAL 20042M105018361514- по запросу
K0260.22102Kярко-зелёный RAL60322M105018361514- по запросу
K0260.22103Kсиний RAL50172M105018361514- по запросу
K0260.22105Kсветло-серый RAL 70352M105018361514- по запросу
K0260.22106Kярко-красный RAL 30202M105018361514- по запросу
K0260.22107Kярко-жёлтый RAL 10212M105018361514- по запросу
K0260.2310Kчёрно-серый RAL 70213M106322411714- по запросу
K0260.23101Kоранжевый RAL 20043M106322411714- по запросу
K0260.23102Kярко-зелёный RAL60323M106322411714- по запросу
K0260.23103Kсиний RAL50173M106322411714- по запросу
K0260.23105Kсветло-серый RAL 70353M106322411714- по запросу
K0260.23106Kярко-красный RAL 30203M106322411714- по запросу
K0260.23107Kярко-жёлтый RAL 10213M106322411714- по запросу
K0260.2312Kчёрно-серый RAL 70213M126322411718- по запросу
K0260.23121Kоранжевый RAL 20043M126322411718- по запросу
K0260.23122Kярко-зелёный RAL60323M126322411718- по запросу
K0260.23123Kсиний RAL50173M126322411718- по запросу
K0260.23125Kсветло-серый RAL 70353M126322411718- по запросу
K0260.23126Kярко-красный RAL 30203M126322411718- по запросу
K0260.23127Kярко-жёлтый RAL 10213M126322411718- по запросу
K0260.3106E-164016,5301310- по запросу
K0260.3208E-285018351514- по запросу
K0260.3310E-3106322401714- по запросу
K0260.4106Hчёрно-серый RAL 7021164016,5311310- по запросу
K0260.41061Hоранжевый RAL 2004164016,5311310- по запросу
K0260.41062Hярко-зелёный RAL6032164016,5311310- по запросу
K0260.41063Hсиний RAL5017164016,5311310- по запросу
K0260.41065Hсветло-серый RAL 7035164016,5311310- по запросу
K0260.41066Hярко-красный RAL 3020164016,5311310- по запросу
K0260.41067Hярко-жёлтый RAL 1021164016,5311310- по запросу
K0260.4208Hчёрно-серый RAL 7021285018361514- по запросу
K0260.42081Hоранжевый RAL 2004285018361514- по запросу
K0260.42082Hярко-зелёный RAL6032285018361514- по запросу
K0260.42083Hсиний RAL5017285018361514- по запросу
K0260.42085Hсветло-серый RAL 7035285018361514- по запросу
K0260.42086Hярко-красный RAL 3020285018361514- по запросу
K0260.42087Hярко-жёлтый RAL 1021285018361514- по запросу
K0260.4310Hчёрно-серый RAL 70213106322411714- по запросу
K0260.43101Hоранжевый RAL 20043106322411714- по запросу
K0260.43102Hярко-зелёный RAL60323106322411714- по запросу
K0260.43103Hсиний RAL50173106322411714- по запросу
K0260.43105Hсветло-серый RAL 70353106322411714- по запросу
K0260.43106Hярко-красный RAL 30203106322411714- по запросу
K0260.43107Hярко-жёлтый RAL 10213106322411714- по запросу
K0260.5105X10Lчёрно-серый RAL 70211M54016,53113-10 по запросу
K0260.51051X10Lоранжевый RAL 20041M54016,53113-10 по запросу
K0260.51052X10Lярко-зелёный RAL60321M54016,53113-10 по запросу
K0260.51053X10Lсиний RAL50171M54016,53113-10 по запросу
K0260.51055X10Lсветло-серый RAL 70351M54016,53113-10 по запросу
K0260.51056X10Lярко-красный RAL 30201M54016,53113-10 по запросу
K0260.51057X10Lярко-жёлтый RAL 10211M54016,53113-10 по запросу
K0260.5105X20Lчёрно-серый RAL 70211M54016,53113-20 по запросу
K0260.51051X20Lоранжевый RAL 20041M54016,53113-20 по запросу
K0260.51052X20Lярко-зелёный RAL60321M54016,53113-20 по запросу
K0260.51053X20Lсиний RAL50171M54016,53113-20 по запросу
K0260.51055X20Lсветло-серый RAL 70351M54016,53113-20 по запросу
K0260.51056X20Lярко-красный RAL 30201M54016,53113-20 по запросу
K0260.51057X20Lярко-жёлтый RAL 10211M54016,53113-20 по запросу
K0260.5105X40Lчёрно-серый RAL 70211M54016,53113-40 по запросу
K0260.51051X40Lоранжевый RAL 20041M54016,53113-40 по запросу
K0260.51052X40Lярко-зелёный RAL60321M54016,53113-40 по запросу
K0260.51053X40Lсиний RAL50171M54016,53113-40 по запросу
K0260.51055X40Lсветло-серый RAL 70351M54016,53113-40 по запросу
K0260.51056X40Lярко-красный RAL 30201M54016,53113-40 по запросу
K0260.51057X40Lярко-жёлтый RAL 10211M54016,53113-40 по запросу
K0260.5106X10Lчёрно-серый RAL 70211M64016,53113-10 по запросу
K0260.51061X10Lоранжевый RAL 20041M64016,53113-10 по запросу
K0260.51062X10Lярко-зелёный RAL60321M64016,53113-10 по запросу
K0260.51063X10Lсиний RAL50171M64016,53113-10 по запросу
K0260.51065X10Lсветло-серый RAL 70351M64016,53113-10 по запросу
K0260.51066X10Lярко-красный RAL 30201M64016,53113-10 по запросу
K0260.51067X10Lярко-жёлтый RAL 10211M64016,53113-10 по запросу
K0260.5106X20Lчёрно-серый RAL 70211M64016,53113-20 по запросу
K0260.51061X20Lоранжевый RAL 20041M64016,53113-20 по запросу
K0260.51062X20Lярко-зелёный RAL60321M64016,53113-20 по запросу
K0260.51063X20Lсиний RAL50171M64016,53113-20 по запросу
K0260.51065X20Lсветло-серый RAL 70351M64016,53113-20 по запросу
K0260.51066X20Lярко-красный RAL 30201M64016,53113-20 по запросу
K0260.51067X20Lярко-жёлтый RAL 10211M64016,53113-20 по запросу
K0260.5106X40Lчёрно-серый RAL 70211M64016,53113-40 по запросу
K0260.51061X40Lоранжевый RAL 20041M64016,53113-40 по запросу
K0260.51062X40Lярко-зелёный RAL60321M64016,53113-40 по запросу
K0260.51063X40Lсиний RAL50171M64016,53113-40 по запросу
K0260.51065X40Lсветло-серый RAL 70351M64016,53113-40 по запросу
K0260.51066X40Lярко-красный RAL 30201M64016,53113-40 по запросу
K0260.51067X40Lярко-жёлтый RAL 10211M64016,53113-40 по запросу
K0260.5108X15Lчёрно-серый RAL 70211M84016,53113-15 по запросу
K0260.51081X15Lоранжевый RAL 20041M84016,53113-15 по запросу
K0260.51082X15Lярко-зелёный RAL60321M84016,53113-15 по запросу
K0260.51083X15Lсиний RAL50171M84016,53113-15 по запросу
K0260.51085X15Lсветло-серый RAL 70351M84016,53113-15 по запросу
K0260.51086X15Lярко-красный RAL 30201M84016,53113-15 по запросу
K0260.51087X15Lярко-жёлтый RAL 10211M84016,53113-15 по запросу
K0260.5108X30Lчёрно-серый RAL 70211M84016,53113-30 по запросу
K0260.51081X30Lоранжевый RAL 20041M84016,53113-30 по запросу
K0260.51082X30Lярко-зелёный RAL60321M84016,53113-30 по запросу
K0260.51083X30Lсиний RAL50171M84016,53113-30 по запросу
K0260.51085X30Lсветло-серый RAL 70351M84016,53113-30 по запросу
K0260.51086X30Lярко-красный RAL 30201M84016,53113-30 по запросу
K0260.51087X30Lярко-жёлтый RAL 10211M84016,53113-30 по запросу
K0260.5108X60Lчёрно-серый RAL 70211M84016,53113-60 по запросу
K0260.51081X60Lоранжевый RAL 20041M84016,53113-60 по запросу
K0260.51082X60Lярко-зелёный RAL60321M84016,53113-60 по запросу
K0260.51083X60Lсиний RAL50171M84016,53113-60 по запросу
K0260.51085X60Lсветло-серый RAL 70351M84016,53113-60 по запросу
K0260.51086X60Lярко-красный RAL 30201M84016,53113-60 по запросу
K0260.51087X60Lярко-жёлтый RAL 10211M84016,53113-60 по запросу
K0260.5208X15Lчёрно-серый RAL 70212M850183615-15 по запросу
K0260.52081X15Lоранжевый RAL 20042M850183615-15 по запросу
K0260.52082X15Lярко-зелёный RAL60322M850183615-15 по запросу
K0260.52083X15Lсиний RAL50172M850183615-15 по запросу
K0260.52085X15Lсветло-серый RAL 70352M850183615-15 по запросу
K0260.52086X15Lярко-красный RAL 30202M850183615-15 по запросу
K0260.52087X15Lярко-жёлтый RAL 10212M850183615-15 по запросу
K0260.5208X30Lчёрно-серый RAL 70212M850183615-30 по запросу
K0260.52081X30Lоранжевый RAL 20042M850183615-30 по запросу
K0260.52082X30Lярко-зелёный RAL60322M850183615-30 по запросу
K0260.52083X30Lсиний RAL50172M850183615-30 по запросу
K0260.52085X30Lсветло-серый RAL 70352M850183615-30 по запросу
K0260.52086X30Lярко-красный RAL 30202M850183615-30 по запросу
K0260.52087X30Lярко-жёлтый RAL 10212M850183615-30 по запросу
K0260.5208X60Lчёрно-серый RAL 70212M850183615-60 по запросу
K0260.52081X60Lоранжевый RAL 20042M850183615-60 по запросу
K0260.52082X60Lярко-зелёный RAL60322M850183615-60 по запросу
K0260.52083X60Lсиний RAL50172M850183615-60 по запросу
K0260.52085X60Lсветло-серый RAL 70352M850183615-60 по запросу
K0260.52086X60Lярко-красный RAL 30202M850183615-60 по запросу
K0260.52087X60Lярко-жёлтый RAL 10212M850183615-60 по запросу
K0260.5210X20Lчёрно-серый RAL 70212M1050183615-20 по запросу
K0260.52101X20Lоранжевый RAL 20042M1050183615-20 по запросу
K0260.52102X20Lярко-зелёный RAL60322M1050183615-20 по запросу
K0260.52103X20Lсиний RAL50172M1050183615-20 по запросу
K0260.52105X20Lсветло-серый RAL 70352M1050183615-20 по запросу
K0260.52106X20Lярко-красный RAL 30202M1050183615-20 по запросу
K0260.52107X20Lярко-жёлтый RAL 10212M1050183615-20 по запросу
K0260.5210X30Lчёрно-серый RAL 70212M1050183615-30 по запросу
K0260.52101X30Lоранжевый RAL 20042M1050183615-30 по запросу
K0260.52102X30Lярко-зелёный RAL60322M1050183615-30 по запросу
K0260.52103X30Lсиний RAL50172M1050183615-30 по запросу
K0260.52105X30Lсветло-серый RAL 70352M1050183615-30 по запросу
K0260.52106X30Lярко-красный RAL 30202M1050183615-30 по запросу
K0260.52107X30Lярко-жёлтый RAL 10212M1050183615-30 по запросу
K0260.5210X60Lчёрно-серый RAL 70212M1050183615-60 по запросу
K0260.52101X60Lоранжевый RAL 20042M1050183615-60 по запросу
K0260.52102X60Lярко-зелёный RAL60322M1050183615-60 по запросу
K0260.52103X60Lсиний RAL50172M1050183615-60 по запросу
K0260.52105X60Lсветло-серый RAL 70352M1050183615-60 по запросу
K0260.52106X60Lярко-красный RAL 30202M1050183615-60 по запросу
K0260.52107X60Lярко-жёлтый RAL 10212M1050183615-60 по запросу
K0260.5310X20Lчёрно-серый RAL 70213M1063224117-20 по запросу
K0260.53101X20Lоранжевый RAL 20043M1063224117-20 по запросу
K0260.53102X20Lярко-зелёный RAL60323M1063224117-20 по запросу
K0260.53103X20Lсиний RAL50173M1063224117-20 по запросу
K0260.53105X20Lсветло-серый RAL 70353M1063224117-20 по запросу
K0260.53106X20Lярко-красный RAL 30203M1063224117-20 по запросу
K0260.53107X20Lярко-жёлтый RAL 10213M1063224117-20 по запросу
K0260.5310X30Lчёрно-серый RAL 70213M1063224117-30 по запросу
K0260.53101X30Lоранжевый RAL 20043M1063224117-30 по запросу
K0260.53102X30Lярко-зелёный RAL60323M1063224117-30 по запросу
K0260.53103X30Lсиний RAL50173M1063224117-30 по запросу
K0260.53105X30Lсветло-серый RAL 70353M1063224117-30 по запросу
K0260.53106X30Lярко-красный RAL 30203M1063224117-30 по запросу
K0260.53107X30Lярко-жёлтый RAL 10213M1063224117-30 по запросу
K0260.5310X60Lчёрно-серый RAL 70213M1063224117-60 по запросу
K0260.53101X60Lоранжевый RAL 20043M1063224117-60 по запросу
K0260.53102X60Lярко-зелёный RAL60323M1063224117-60 по запросу
K0260.53103X60Lсиний RAL50173M1063224117-60 по запросу
K0260.53105X60Lсветло-серый RAL 70353M1063224117-60 по запросу
K0260.53106X60Lярко-красный RAL 30203M1063224117-60 по запросу
K0260.53107X60Lярко-жёлтый RAL 10213M1063224117-60 по запросу
K0260.5312X30Lчёрно-серый RAL 70213M1263224117-30 по запросу
K0260.53121X30Lоранжевый RAL 20043M1263224117-30 по запросу
K0260.53122X30Lярко-зелёный RAL60323M1263224117-30 по запросу
K0260.53123X30Lсиний RAL50173M1263224117-30 по запросу
K0260.53125X30Lсветло-серый RAL 70353M1263224117-30 по запросу
K0260.53126X30Lярко-красный RAL 30203M1263224117-30 по запросу
K0260.53127X30Lярко-жёлтый RAL 10213M1263224117-30 по запросу
K0260.5312X60Lчёрно-серый RAL 70213M1263224117-60 по запросу
K0260.53121X60Lоранжевый RAL 20043M1263224117-60 по запросу
K0260.53122X60Lярко-зелёный RAL60323M1263224117-60 по запросу
K0260.53123X60Lсиний RAL50173M1263224117-60 по запросу
K0260.53125X60Lсветло-серый RAL 70353M1263224117-60 по запросу
K0260.53126X60Lярко-красный RAL 30203M1263224117-60 по запросу
K0260.53127X60Lярко-жёлтый RAL 10213M1263224117-60 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33