Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4305.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0790_A Стопорные шариковые пальцы 155 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D3LL1L2L5SWПосадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0790.001205010A11,555,510105,92515,911515  по запросу
K0790.001205015A11,555,510155,92520,911515  по запросу
K0790.001205020A11,555,510205,92525,911515  по запросу
K0790.001205025A11,555,510255,92530,911515  по запросу
K0790.001205030A11,555,510305,92535,911515  по запросу
K0790.001206010A11,566,8510106,82516,811622  по запросу
K0790.001206015A11,566,8510156,82521,811622  по запросу
K0790.001206020A11,566,8510206,82526,811622  по запросу
K0790.001206025A11,566,8510256,82531,811622  по запросу
K0790.001206030A11,566,8510306,82536,811622  по запросу
K0790.001206035A11,566,8510356,82541,811622  по запросу
K0790.001206040A11,566,8510406,82546,811622  по запросу
K0790.001206045A11,566,8510456,82551,811622  по запросу
K0790.001206050A11,566,8510506,82556,811622  по запросу
K0790.001508020A15,589,513,5207,83327,815838  по запросу
K0790.001508025A15,589,513,5257,83332,815838  по запросу
K0790.001508030A15,589,513,5307,83337,815838  по запросу
K0790.001508035A15,589,513,5357,83342,815838  по запросу
K0790.001508040A15,589,513,5407,83347,815838  по запросу
K0790.001508045A15,589,513,5457,83352,815838  по запросу
K0790.001508050A15,589,513,5507,83357,815838  по запросу
K0790.001510020A15,5101213,5208,93328,9151060  по запросу
K0790.001510025A15,5101213,5258,93333,9151060  по запросу
K0790.001510030A15,5101213,5308,93338,9151060  по запросу
K0790.001510035A15,5101213,5358,93343,9151060  по запросу
K0790.001510040A15,5101213,5408,93348,9151060  по запросу
K0790.001510045A15,5101213,5458,93353,9151060  по запросу
K0790.001510050A15,5101213,5508,93358,9151060  по запросу
K0790.001510060A15,5101213,5608,93368,9151060  по запросу
K0790.002112025A221214,520259,939,534,9211286  по запросу
K0790.002112030A221214,520309,939,539,9211286  по запросу
K0790.002112035A221214,520359,939,544,9211286  по запросу
K0790.002112040A221214,520409,939,549,9211286  по запросу
K0790.002112045A221214,520459,939,554,9211286  по запросу
K0790.002112050A221214,520509,939,559,9211286  по запросу
K0790.002112060A221214,520609,939,569,9211286  по запросу
K0790.002112070A221214,520709,939,579,9211286  по запросу
K0790.002112080A221214,520809,939,589,9211286  по запросу
K0790.002116030A221619203013,139,543,12116153  по запросу
K0790.002116035A221619203513,139,548,12116153  по запросу
K0790.002116040A221619204013,139,553,12116153  по запросу
K0790.002116045A221619204513,139,558,12116153  по запросу
K0790.002116050A221619205013,139,563,12116153  по запросу
K0790.002116060A221619206013,139,573,12116153  по запросу
K0790.002116070A221619207013,139,583,12116153  по запросу
K0790.002116080A221619208013,139,593,12116153  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33