Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы с Т-образной ручкой из цинкового сплава, с высоким пределом прочности на срез
K0793

Стопорные шариковые пальцы с Т-образной ручкой из цинкового...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка из цинкового сплава.
Ручка нажимная из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4542.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Ручка, черная.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Стопорные шариковые пальцы обладают высокой прочностью на срез и снабжены маркировочным пояском.
Преимущества:Повышенная нагрузочная способность по сравнению со стандартными пальцами со стопорными шариками.
Палец из нержавеющей стали 1.4542 закален, отличается высокой прочностью на срез и исключительной стойкостью к нагрузкам.
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0793 Стопорные шариковые пальцы с Т-образной ручкой из цинкового сплава, с высоким пределом прочности на срез 171 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы с Т-образной ручкой из цинкового сплава, с высоким пределом прочности на срез

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBDD1D2D3LL1L2L3L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0793.21460501017,64655,513,2105,92519,415,9524 по запросу
K0793.21460501517,64655,513,2155,92519,420,9524 по запросу
K0793.21460502017,64655,513,2205,92519,425,9524 по запросу
K0793.21460502517,64655,513,2255,92519,430,9524 по запросу
K0793.21460601017,64666,8513,2106,82519,416,8635 по запросу
K0793.21460601517,64666,8513,2156,82519,421,8635 по запросу
K0793.21460602017,64666,8513,2206,82519,426,8635 по запросу
K0793.21460602517,64666,8513,2256,82519,431,8635 по запросу
K0793.21460603017,64666,8513,2306,82519,436,8635 по запросу
K0793.21460603517,64666,8513,2356,82519,441,8635 по запросу
K0793.21460604017,64666,8513,2406,82519,446,8635 по запросу
K0793.21460604517,64666,8513,2456,82519,451,8635 по запросу
K0793.21460605017,64666,8513,2506,82519,456,8635 по запросу
K0793.2163080202362,989,517,3207,83324,427,8863 по запросу
K0793.2163080252362,989,517,3257,83324,432,8863 по запросу
K0793.2163080302362,989,517,3307,83324,437,8863 по запросу
K0793.2163080352362,989,517,3357,83324,442,8863 по запросу
K0793.2163080402362,989,517,3407,83324,447,8863 по запросу
K0793.2163080452362,989,517,3457,83324,452,8863 по запросу
K0793.2163080502362,989,517,3507,83324,457,8863 по запросу
K0793.2163100202362,9101217,3208,93324,428,910100 по запросу
K0793.2163100252362,9101217,3258,93324,433,910100 по запросу
K0793.2163100302362,9101217,3308,93324,438,910100 по запросу
K0793.2163100352362,9101217,3358,93324,443,910100 по запросу
K0793.2163100402362,9101217,3408,93324,448,910100 по запросу
K0793.2163100452362,9101217,3458,93324,453,910100 по запросу
K0793.2163100502362,9101217,3508,93324,458,910100 по запросу
K0793.2163100602362,9101217,3608,93324,468,910100 по запросу
K0793.2182120253381,81214,526,3259,939,528,834,912144 по запросу
K0793.2182120303381,81214,526,3309,939,528,839,912144 по запросу
K0793.2182120403381,81214,526,3409,939,528,849,912144 по запросу
K0793.2182120503381,81214,526,3509,939,528,859,912144 по запросу
K0793.2182120603381,81214,526,3609,939,528,869,912144 по запросу
K0793.2182120703381,81214,526,3709,939,528,879,912144 по запросу
K0793.2182120803381,81214,526,3809,939,528,889,912144 по запросу
K0793.2182160303381,8161926,33013,139,528,843,116257 по запросу
K0793.2182160353381,8161926,33513,139,528,848,116257 по запросу
K0793.2182160403381,8161926,34013,139,528,853,116257 по запросу
K0793.2182160503381,8161926,35013,139,528,863,116257 по запросу
K0793.2182160603381,8161926,36013,139,528,873,116257 по запросу
K0793.2182160703381,8161926,37013,139,528,883,116257 по запросу
K0793.2182160803381,8161926,38013,139,528,893,116257 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33