Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Стопорные шариковые штифты предназначены для быстрой и простой фиксации деталей. Запираемый вариант предотвращает непредусмотренное разъединение соединения.

Открыв замок с нажимным цилиндром ключом, можно разблокировать оба шарика и скрепить соединяемые детали. Когда замок с нажимным цилиндром вдавливается вручную, шарики соединения надежно блокируются. Разблокировать шарики можно ключом.
Материал:Стальные части, нержавеющая сталь.
Замок Zamak.
Ключ из оцинкованной стали.
Исполнение: Без покрытия.Указание:Срезывающее усилие, двухрезное (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения срезывающего усилия представляют собой расчетную разрушающую нагрузку. Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность стопорных шариковых штифтов для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые штифты, климатические условия, а также износ.

Замок с защелкой запирается на универсальный ключ. Все запирающие цилиндры можно открыть одним ключом. Запираемые стопорные шариковые штифты поставляются с двумя ключами.
По запросу:Другие исполнения.Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Указание на чертеже:
Форма A: с ручкой с выемкой
Форма B: с ручкой с выемкой и кольцом
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1803 Стопорные шариковые штифты, запираемые 167 kB

Чертежи (общий обзор)

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с утопленной ручкой

подробнее

Чертежи

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с утопленной ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыDD1D2D3LL1L2L5L6SWПосадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1803.002208020Aс ручкой с выемкой2289,520207,849,227,82821838 по запросу
K1803.002208025Aс ручкой с выемкой2289,520257,849,232,82821838 по запросу
K1803.002208030Aс ручкой с выемкой2289,520307,849,237,82821838 по запросу
K1803.002208035Aс ручкой с выемкой2289,520357,849,242,82821838 по запросу
K1803.002208040Aс ручкой с выемкой2289,520407,849,247,82821838 по запросу
K1803.002208045Aс ручкой с выемкой2289,520457,849,252,82821838 по запросу
K1803.002208050Aс ручкой с выемкой2289,520507,849,257,82821838 по запросу
K1803.002210020Aс ручкой с выемкой22101220208,949,228,928211060 по запросу
K1803.002210025Aс ручкой с выемкой22101220258,949,233,928211060 по запросу
K1803.002210030Aс ручкой с выемкой22101220308,949,238,928211060 по запросу
K1803.002210035Aс ручкой с выемкой22101220358,949,243,928211060 по запросу
K1803.002210040Aс ручкой с выемкой22101220408,949,248,928211060 по запросу
K1803.002210045Aс ручкой с выемкой22101220458,949,253,928211060 по запросу
K1803.002210050Aс ручкой с выемкой22101220508,949,258,928211060 по запросу
K1803.002210060Aс ручкой с выемкой22101220608,949,268,928211060 по запросу
K1803.002212025Aс ручкой с выемкой221214,520259,949,234,928211286 по запросу
K1803.002212030Aс ручкой с выемкой221214,520309,949,239,928211286 по запросу
K1803.002212035Aс ручкой с выемкой221214,520359,949,244,928211286 по запросу
K1803.002212040Aс ручкой с выемкой221214,520409,949,249,928211286 по запросу
K1803.002212045Aс ручкой с выемкой221214,520459,949,254,928211286 по запросу
K1803.002212050Aс ручкой с выемкой221214,520509,949,259,928211286 по запросу
K1803.002212060Aс ручкой с выемкой221214,520609,949,269,928211286 по запросу
K1803.002212070Aс ручкой с выемкой221214,520709,949,279,928211286 по запросу
K1803.002212080Aс ручкой с выемкой221214,520809,949,289,928211286 по запросу
K1803.002216030Aс ручкой с выемкой221619203013,151,243,1282116153 по запросу
K1803.002216035Aс ручкой с выемкой221619203513,151,248,1282116153 по запросу
K1803.002216040Aс ручкой с выемкой221619204013,151,253,1282116153 по запросу
K1803.002216045Aс ручкой с выемкой221619204513,151,258,1282116153 по запросу
K1803.002216050Aс ручкой с выемкой221619205013,151,263,1282116153 по запросу
K1803.002216060Aс ручкой с выемкой221619206013,151,273,1282116153 по запросу
K1803.002216070Aс ручкой с выемкой221619207013,151,283,1282116153 по запросу
K1803.002216080Aс ручкой с выемкой221619208013,151,293,1282116153 по запросу

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с утопленной ручкой и кольцом

подробнее

Чертежи

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с утопленной ручкой и кольцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыDD1D2D3D4LL1L2L3L4L5L6SWПосадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1803.102208020Bс ручкой с выемкой и коль2289,52033207,849,269,330,327,82821838 по запросу
K1803.102208025Bс ручкой с выемкой и коль2289,52033257,849,269,330,332,82821838 по запросу
K1803.102208030Bс ручкой с выемкой и коль2289,52033307,849,269,330,337,82821838 по запросу
K1803.102208035Bс ручкой с выемкой и коль2289,52033357,849,269,330,342,82821838 по запросу
K1803.102208040Bс ручкой с выемкой и коль2289,52033407,849,269,330,347,82821838 по запросу
K1803.102208045Bс ручкой с выемкой и коль2289,52033457,849,269,330,352,82821838 по запросу
K1803.102208050Bс ручкой с выемкой и коль2289,52033507,849,269,330,357,82821838 по запросу
K1803.102210020Bс ручкой с выемкой и коль2210122033208,949,269,330,328,928211060 по запросу
K1803.102210025Bс ручкой с выемкой и коль2210122033258,949,269,330,333,928211060 по запросу
K1803.102210030Bс ручкой с выемкой и коль2210122033308,949,269,330,338,928211060 по запросу
K1803.102210035Bс ручкой с выемкой и коль2210122033358,949,269,330,343,928211060 по запросу
K1803.102210040Bс ручкой с выемкой и коль2210122033408,949,269,330,348,928211060 по запросу
K1803.102210045Bс ручкой с выемкой и коль2210122033458,949,269,330,353,928211060 по запросу
K1803.102210050Bс ручкой с выемкой и коль2210122033508,949,269,330,358,928211060 по запросу
K1803.102210060Bс ручкой с выемкой и коль2210122033608,949,269,330,368,928211060 по запросу
K1803.102212025Bс ручкой с выемкой и коль221214,52033259,949,269,330,334,928211286 по запросу
K1803.102212030Bс ручкой с выемкой и коль221214,52033309,949,269,330,339,928211286 по запросу
K1803.102212035Bс ручкой с выемкой и коль221214,52033359,949,269,330,344,928211286 по запросу
K1803.102212040Bс ручкой с выемкой и коль221214,52033409,949,269,330,349,928211286 по запросу
K1803.102212045Bс ручкой с выемкой и коль221214,52033459,949,269,330,354,928211286 по запросу
K1803.102212050Bс ручкой с выемкой и коль221214,52033509,949,269,330,359,928211286 по запросу
K1803.102212060Bс ручкой с выемкой и коль221214,52033609,949,269,330,369,928211286 по запросу
K1803.102212070Bс ручкой с выемкой и коль221214,52033709,949,269,330,379,928211286 по запросу
K1803.102212080Bс ручкой с выемкой и коль221214,52033809,949,269,330,389,928211286 по запросу
K1803.102216030Bс ручкой с выемкой и коль22161920333013,151,269,330,343,1282116153 по запросу
K1803.102216035Bс ручкой с выемкой и коль22161920333513,151,269,330,348,1282116153 по запросу
K1803.102216040Bс ручкой с выемкой и коль22161920334013,151,269,330,353,1282116153 по запросу
K1803.102216045Bс ручкой с выемкой и коль22161920334513,151,269,330,358,1282116153 по запросу
K1803.102216050Bс ручкой с выемкой и коль22161920335013,151,269,330,363,1282116153 по запросу
K1803.102216060Bс ручкой с выемкой и коль22161920336013,151,269,330,373,1282116153 по запросу
K1803.102216070Bс ручкой с выемкой и коль22161920337013,151,269,330,383,1282116153 по запросу
K1803.102216080Bс ручкой с выемкой и коль22161920338013,151,269,330,393,1282116153 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

K1414

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33