- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- Задвижка
- Стопорные пальцы шариковые
- K0364
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0790
Стопорные шариковые пальцы
- K0790
Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез
- K1803
Стопорные шариковые штифты, запираемые
- K0791
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0791
Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез
- K1299
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые
- K1299
Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые
- K0641
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали
- K0746
Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали
- K1414
Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и фиксацией головки
- K0363
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и металлическим или пластмассовым буртом
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Г-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K1804
Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой рукояткой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Т-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K1804
Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой Т-образной рукояткой
- K0793
Стопорные шариковые пальцы, с Г-образной ручкой из цинкового сплава
- K0793
Стопорные шариковые пальцы с Г-образной ручкой из цинкового сплава, с высоким пределом прочности на срез
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой и фиксацией головки
- K0793
Стопорные шариковые пальцы, с Т-образной ручкой из цинкового сплава
- K0793
Стопорные шариковые пальцы с Т-образной ручкой из цинкового сплава, с высоким пределом прочности на срез
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой и фиксацией головки
- K0366
Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Т-образной ручкой
- K0642
Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Г-образной ручкой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из обычной стали или нержавеющей стали, без головки, с резьбой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из стали, с резьбой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали с резьбой
- K1064
Стопорные шариковые штифты с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- K2328
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали, задвигаемые, с поворотным приводом и поворотной головкой из нержавеющей стали
- K2258
Стопорные шариковые пальцы из стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из нержавеющей стали
- K2329
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали, задвигаемые, тяжелая конструкция с поворотным приводом и поворотной головкой из нержавеющей стали
- K1065
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев
- K2259
Зажимная втулка из стали для стопорных шариковых пальцев
- K1844
Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом
- K1843
Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом
- K1066
Втулки стопорных шариковых пальцев с поворотным затвором
- K1066
Втулки стопорных шариковых пальцев
- K1067
Фиксаторы для втулок стопорных шариковых пальцев
- K1561
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- K1562
Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали
- K2256_KN
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из пластмассы
- K2256
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- K2256_ES
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из нержавеющей стали
- K1563
Распорные кольца, нержавеющая сталь для зажимных замков
- K1564
Зажимные болты, нержавеющая сталь
- K2257
Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков
- K1565
Фиксаторы из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K1068
Магнитные втулки
- K1069
Штифт для втулки электромагнита
- K0724
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев
- K0724
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев с резьбовым стопорным элементом
- K1841
Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния
- K1842
Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния
- K1416
Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы со стопорными шариками с фиксацией головки
- K1462
Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы с буртиком со стопорными шариками
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1561_ESЗажимные поворотные замки из нержавеющей стали, с поворотным... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Зажимные поворотные замки служат для простой и быстрой замены и для запирания устройств или заслонок. Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.Материал:Корпус из нержавеющей стали. Поворотная головка из нержавеющей стали.Исполнение: Корпус без покрытия. Поворотная головка из нержавеющей стали, без покрытия.Указание:Крепежные болты M2 или M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки. Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 мм. Возможность монтажа 2 для плит толщиной > 6 и до 14 мм.
При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм. Приведение в действие:Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «OFF». Установите поворотную защелку над зажимным болтом и поверните ручку в положение «ON». При полной фиксации раздастся щелчок.Принадлежности:Зажимные болты K1564.Указание на чертеже:Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал компонента | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | Крепежная сила Н | Зажимное усилие Н | Усилие на срез, кН | Вытяжное усилие F кН | Термостойкость | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1561.114 | нержавеющая сталь | 6 | 14 | 25 | 25 | 21 | 23 | 6,5 | 5,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 2,5 | 110 | 7 | 1,1 | 0,25 | ≤200 °C |  | | по запросу | | K1561.118 | нержавеющая сталь | 8 | 18 | 34 | 34 | 28 | 28 | 10 | 5,5 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 2,5 | 150 | 9 | 1,8 | 0,4 | ≤200 °C |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|