Группы товаров
Задвижки из нержавеющей стали с четырехгранником, форма G, без крышки
K2223_G

Задвижки из нержавеющей стали с четырехгранником, форма G, без...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.
При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение.
Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.
Материал:Задвижки 1.4308.
Втулка 1.4301.
Стопорный штифт 1.4305.
Нажимная пружина 1.4310.
Исполнение: Втулка и задвижки чистые.
Стопорный штифт, шлифованный и чистый.
Нажимная пружина, чистая.
Указание:За счет четырехгранной втулки задвижки подходят для приваривания. Рекомендуется позиционирование посредством точечной сварки, чтобы избежать чрезмерного нагрева пружины.Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы.
Четырехгранная втулка, для приваривания.
По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2223_G Задвижки из нержавеющей стали с четырехгранником, форма G, без крышки 177 kB

Чертежи

Задвижки из нержавеющей стали с четырехгранником, форма G, без крышки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1LL1BB1HF x 30°SWНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2223.1100410G41038,525936112814 по запросу
K2223.1100510G51038,5259361,312814 по запросу
K2223.1100610G61038,5259361,812814 по запросу
K2223.1100512G51247,43010,83,681,316814 по запросу
K2223.1100612G61247,43010,83,681,816814 по запросу
K2223.1100812G81247,43010,83,682,316814 по запросу
K2223.1100616G61661,24014,44,8101,8201535 по запросу
K2223.1100816G81661,24014,44,8102,3201535 по запросу
K2223.1101016G101661,24014,44,8102,8201535 по запросу
K2223.1100820G8207150186122,3242060 по запросу
K2223.1101020G10207150186122,8242060 по запросу
K2223.1101220G12207150186123242060 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33