- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2223_HЗадвижки из нержавеющей стали с четырехгранниками, форма H, с... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым. Материал:Задвижки 1.4308.
Втулка 1.4301.
Стопорный штифт 1.4305.
Нажимная пружина 1.4310.
Крышка задвижки, термопласт PA.Исполнение: Втулка и задвижки чистые. Стопорный штифт, шлифованный и чистый. Нажимная пружина, чистая. Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях: — черно-серый: RAL 7021 — чистый оранжевый: RAL 2004 — рапсовый желтый: RAL 1021 — транспортный красный: RAL 3020 — сигнальный зеленый: RAL 6032 — транспортный синий: RAL 5017 — светло-серый: RAL 7035 Указание:За счет четырехгранной втулки задвижки подходят для приваривания. Рекомендуется позиционирование посредством точечной сварки, чтобы избежать чрезмерного нагрева пружины.Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается. На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы. Четырехгранная втулка, для приваривания.По запросу:Специальные исполнения. Принадлежности:Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840. Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Цвет компонента | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | SW | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2223.1110410 | H | чёрно-серый RAL 7021 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.1110510 | H | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.1110610 | H | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.1110512 | H | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.1110612 | H | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.1110812 | H | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.1110616 | H | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.1110816 | H | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.1111016 | H | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.1110820 | H | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.1111020 | H | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.1111220 | H | чёрно-серый RAL 7021 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.11104102 | H | оранжевый чистый RAL 2004 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.11105102 | H | оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.11106102 | H | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.11105122 | H | оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.11106122 | H | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.11108122 | H | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.11106162 | H | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.11108162 | H | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.11110162 | H | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.11108202 | H | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.11110202 | H | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.11112202 | H | оранжевый чистый RAL 2004 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.111041016 | H | ярко-жёлтый RAL 1021 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111051016 | H | ярко-жёлтый RAL 1021 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111061016 | H | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111051216 | H | ярко-жёлтый RAL 1021 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111061216 | H | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111081216 | H | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111061616 | H | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.111081616 | H | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.111101616 | H | ярко-жёлтый RAL 1021 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.111082016 | H | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.111102016 | H | ярко-жёлтый RAL 1021 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.111122016 | H | ярко-жёлтый RAL 1021 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.111041084 | H | ярко-красный RAL 3020 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111051084 | H | ярко-красный RAL 3020 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111061084 | H | ярко-красный RAL 3020 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111051284 | H | ярко-красный RAL 3020 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111061284 | H | ярко-красный RAL 3020 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111081284 | H | ярко-красный RAL 3020 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111061684 | H | ярко-красный RAL 3020 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.111081684 | H | ярко-красный RAL 3020 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.111101684 | H | ярко-красный RAL 3020 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.111082084 | H | ярко-красный RAL 3020 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.111102084 | H | ярко-красный RAL 3020 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.111122084 | H | ярко-красный RAL 3020 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.111041086 | H | ярко-зелёный RAL 6032 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111051086 | H | ярко-зелёный RAL 6032 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111061086 | H | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111051286 | H | ярко-зелёный RAL 6032 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111061286 | H | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111081286 | H | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111061686 | H | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.111081686 | H | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.111101686 | H | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.111082086 | H | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.111102086 | H | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.111122086 | H | ярко-зелёный RAL 6032 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.111041087 | H | ярко-синий RAL 5017 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111051087 | H | ярко-синий RAL 5017 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111061087 | H | ярко-синий RAL 5017 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111051287 | H | ярко-синий RAL 5017 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111061287 | H | ярко-синий RAL 5017 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111081287 | H | ярко-синий RAL 5017 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111061687 | H | ярко-синий RAL 5017 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.111081687 | H | ярко-синий RAL 5017 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.111101687 | H | ярко-синий RAL 5017 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.111082087 | H | ярко-синий RAL 5017 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.111102087 | H | ярко-синий RAL 5017 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.111122087 | H | ярко-синий RAL 5017 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.111041088 | H | светло-серый RAL 7035 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111051088 | H | светло-серый RAL 7035 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111061088 | H | светло-серый RAL 7035 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111051288 | H | светло-серый RAL 7035 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111061288 | H | светло-серый RAL 7035 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111081288 | H | светло-серый RAL 7035 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2223.111061688 | H | светло-серый RAL 7035 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.111081688 | H | светло-серый RAL 7035 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.111101688 | H | светло-серый RAL 7035 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2223.111082088 | H | светло-серый RAL 7035 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.111102088 | H | светло-серый RAL 7035 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2223.111122088 | H | светло-серый RAL 7035 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|