Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.Материал:Задвижки 1.4308.
Втулка 1.4301.
Стопорный штифт 1.4305.
Нажимная пружина 1.4310.
Крышка задвижки, термопласт PA.
Исполнение: Втулка и задвижки чистые.
Стопорный штифт, шлифованный и чистый.
Нажимная пружина, чистая.
Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
— черно-серый: RAL 7021
— чистый оранжевый: RAL 2004
— рапсовый желтый: RAL 1021
— транспортный красный: RAL 3020
— сигнальный зеленый: RAL 6032
— транспортный синий: RAL 5017
— светло-серый: RAL 7035
Указание:Если задвижка приварена, втулку следует скрепить, чтобы пружина не была повреждена в результате термического воздействия высоких температур.Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы.
Гладкая втулка, возможность соединения через установочную втулку.
По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Указание на чертеже:
Форма E: без крышки задвижки
Форма F: с крышкой задвижки
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1671 Задвижки из нержавеющей стали 220 kB

Чертежи (общий обзор)

Задвижки из нержавеющей стали

Задвижки, нержавеющая сталь, форма E, без крышки

подробнее

Чертежи

Задвижки, нержавеющая сталь, форма E, без крышки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1LL1BB1HF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1671.1080410E41039,526,310,94,961814 по запросу
K1671.1080510E51039,526,310,94,961,3814 по запросу
K1671.1080610E61039,526,310,94,961,8814 по запросу
K1671.1080512E51248,431,112,95,781,3814 по запросу
K1671.1080612E61248,431,112,95,781,8814 по запросу
K1671.1080812E81248,431,112,95,782,3814 по запросу
K1671.1080616E61662,341,516,67101,81535 по запросу
K1671.1080816E81662,341,516,67102,31535 по запросу
K1671.1081016E101662,841,516,67102,81535 по запросу
K1671.1080820E82072,351,320,58,5122,32060 по запросу
K1671.1081020E102072,351,320,58,5122,82060 по запросу
K1671.1081220E122072,351,320,58,51232060 по запросу

Задвижки, нержавеющая сталь, форма F, с крышкой

подробнее

Чертежи

Задвижки, нержавеющая сталь, форма F, с крышкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
компонента
DD1LL1BB1HF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1671.1090410Fчёрно-серый RAL 702141039,526,310,94,961814 по запросу
K1671.1090510Fчёрно-серый RAL 702151039,526,310,94,961,3814 по запросу
K1671.1090610Fчёрно-серый RAL 702161039,526,310,94,961,8814 по запросу
K1671.1090512Fчёрно-серый RAL 702151248,431,112,95,781,3814 по запросу
K1671.1090612Fчёрно-серый RAL 702161248,431,112,95,781,8814 по запросу
K1671.1090812Fчёрно-серый RAL 702181248,431,112,95,782,3814 по запросу
K1671.1090616Fчёрно-серый RAL 702161662,341,516,67101,81535 по запросу
K1671.1090816Fчёрно-серый RAL 702181662,341,516,67102,31535 по запросу
K1671.1091016Fчёрно-серый RAL 7021101662,841,516,67102,81535 по запросу
K1671.1090820Fчёрно-серый RAL 702182072,351,320,58,5122,32060 по запросу
K1671.1091020Fчёрно-серый RAL 7021102072,351,320,58,5122,82060 по запросу
K1671.1091220Fчёрно-серый RAL 7021122072,351,320,58,51232060 по запросу
K1671.10904102Fоранжевый чистый RAL 200441039,526,310,94,961814 по запросу
K1671.10905102Fоранжевый чистый RAL 200451039,526,310,94,961,3814 по запросу
K1671.10906102Fоранжевый чистый RAL 200461039,526,310,94,961,8814 по запросу
K1671.10905122Fоранжевый чистый RAL 200451248,431,112,95,781,3814 по запросу
K1671.10906122Fоранжевый чистый RAL 200461248,431,112,95,781,8814 по запросу
K1671.10908122Fоранжевый чистый RAL 200481248,431,112,95,782,3814 по запросу
K1671.10906162Fоранжевый чистый RAL 200461662,341,516,67101,81535 по запросу
K1671.10908162Fоранжевый чистый RAL 200481662,341,516,67102,31535 по запросу
K1671.10910162Fоранжевый чистый RAL 2004101662,841,516,67102,81535 по запросу
K1671.10908202Fоранжевый чистый RAL 200482072,351,320,58,5122,32060 по запросу
K1671.10910202Fоранжевый чистый RAL 2004102072,351,320,58,5122,82060 по запросу
K1671.10912202Fоранжевый чистый RAL 2004122072,351,320,58,51232060 по запросу
K1671.109041016Fярко-жёлтый RAL 102141039,526,310,94,961814 по запросу
K1671.109051016Fярко-жёлтый RAL 102151039,526,310,94,961,3814 по запросу
K1671.109061016Fярко-жёлтый RAL 102161039,526,310,94,961,8814 по запросу
K1671.109051216Fярко-жёлтый RAL 102151248,431,112,95,781,3814 по запросу
K1671.109061216Fярко-жёлтый RAL 102161248,431,112,95,781,8814 по запросу
K1671.109081216Fярко-жёлтый RAL 102181248,431,112,95,782,3814 по запросу
K1671.109061616Fярко-жёлтый RAL 102161662,341,516,67101,81535 по запросу
K1671.109081616Fярко-жёлтый RAL 102181662,341,516,67102,31535 по запросу
K1671.109101616Fярко-жёлтый RAL 1021101662,841,516,67102,81535 по запросу
K1671.109082016Fярко-жёлтый RAL 102182072,351,320,58,5122,32060 по запросу
K1671.109102016Fярко-жёлтый RAL 1021102072,351,320,58,5122,82060 по запросу
K1671.109122016Fярко-жёлтый RAL 1021122072,351,320,58,51232060 по запросу
K1671.109041084Fярко-красный RAL 302041039,526,310,94,961814 по запросу
K1671.109051084Fярко-красный RAL 302051039,526,310,94,961,3814 по запросу
K1671.109061084Fярко-красный RAL 302061039,526,310,94,961,8814 по запросу
K1671.109051284Fярко-красный RAL 302051248,431,112,95,781,3814 по запросу
K1671.109061284Fярко-красный RAL 302061248,431,112,95,781,8814 по запросу
K1671.109081284Fярко-красный RAL 302081248,431,112,95,782,3814 по запросу
K1671.109061684Fярко-красный RAL 302061662,341,516,67101,81535 по запросу
K1671.109081684Fярко-красный RAL 302081662,341,516,67102,31535 по запросу
K1671.109101684Fярко-красный RAL 3020101662,841,516,67102,81535 по запросу
K1671.109082084Fярко-красный RAL 302082072,351,320,58,5122,32060 по запросу
K1671.109102084Fярко-красный RAL 3020102072,351,320,58,5122,82060 по запросу
K1671.109122084Fярко-красный RAL 3020122072,351,320,58,51232060 по запросу
K1671.109041086Fярко-зелёный RAL 603241039,526,310,94,961814 по запросу
K1671.109051086Fярко-зелёный RAL 603251039,526,310,94,961,3814 по запросу
K1671.109061086Fярко-зелёный RAL 603261039,526,310,94,961,8814 по запросу
K1671.109051286Fярко-зелёный RAL 603251248,431,112,95,781,3814 по запросу
K1671.109061286Fярко-зелёный RAL 603261248,431,112,95,781,8814 по запросу
K1671.109081286Fярко-зелёный RAL 603281248,431,112,95,782,3814 по запросу
K1671.109061686Fярко-зелёный RAL 603261662,341,516,67101,81535 по запросу
K1671.109081686Fярко-зелёный RAL 603281662,341,516,67102,31535 по запросу
K1671.109101686Fярко-зелёный RAL 6032101662,841,516,67102,81535 по запросу
K1671.109082086Fярко-зелёный RAL 603282072,351,320,58,5122,32060 по запросу
K1671.109102086Fярко-зелёный RAL 6032102072,351,320,58,5122,82060 по запросу
K1671.109122086Fярко-зелёный RAL 6032122072,351,320,58,51232060 по запросу
K1671.109041087Fярко-синий RAL 501741039,526,310,94,961814 по запросу
K1671.109051087Fярко-синий RAL 501751039,526,310,94,961,3814 по запросу
K1671.109061087Fярко-синий RAL 501761039,526,310,94,961,8814 по запросу
K1671.109051287Fярко-синий RAL 501751248,431,112,95,781,3814 по запросу
K1671.109061287Fярко-синий RAL 501761248,431,112,95,781,8814 по запросу
K1671.109081287Fярко-синий RAL 501781248,431,112,95,782,3814 по запросу
K1671.109061687Fярко-синий RAL 501761662,341,516,67101,81535 по запросу
K1671.109081687Fярко-синий RAL 501781662,341,516,67102,31535 по запросу
K1671.109101687Fярко-синий RAL 5017101662,841,516,67102,81535 по запросу
K1671.109082087Fярко-синий RAL 501782072,351,320,58,5122,32060 по запросу
K1671.109102087Fярко-синий RAL 5017102072,351,320,58,5122,82060 по запросу
K1671.109122087Fярко-синий RAL 5017122072,351,320,58,51232060 по запросу
K1671.109041088Fсветло-серый RAL 703541039,526,310,94,961814 по запросу
K1671.109051088Fсветло-серый RAL 703551039,526,310,94,961,3814 по запросу
K1671.109061088Fсветло-серый RAL 703561039,526,310,94,961,8814 по запросу
K1671.109051288Fсветло-серый RAL 703551248,431,112,95,781,3814 по запросу
K1671.109061288Fсветло-серый RAL 703561248,431,112,95,781,8814 по запросу
K1671.109081288Fсветло-серый RAL 703581248,431,112,95,782,3814 по запросу
K1671.109061688Fсветло-серый RAL 703561662,341,516,67101,81535 по запросу
K1671.109081688Fсветло-серый RAL 703581662,341,516,67102,31535 по запросу
K1671.109101688Fсветло-серый RAL 7035101662,841,516,67102,81535 по запросу
K1671.109082088Fсветло-серый RAL 703582072,351,320,58,5122,32060 по запросу
K1671.109102088Fсветло-серый RAL 7035102072,351,320,58,5122,82060 по запросу
K1671.109122088Fсветло-серый RAL 7035122072,351,320,58,51232060 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33