Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и крышка из POM.
Опорный шарик, нержавеющая сталь.
Грузовой шар из нержавеющей стали или пластмассы.
Исполнение: Нержавеющая сталь, закалённая.Указание:Шаровые ролики изготавливаются из сертифицированной синей пластмассы, пригодной для использования в пищевой промышленности. Шаровые ролики оснащены беззазорной и закрытой крышкой, предотвращающей появление кромки из грязи.

Через отверстия для удаления грязи с нижней стороны корпуса шаровые ролики особенно легко чистить.

Скорость подачи до 1,5 м/с.

Пригодность для применения с продуктами питания: Food Grade, постановление ЕС 1935/2004, постановление ЕС 10/2011.
Диапазон температур:от -30°C до +50°C (до +30°C для пластмассового грузового шарика)Указание на чертеже:
1) Грузовой шарик
2) Опорный шарик

Форма A: крышка и корпус из POM, опорные шарики из нержавеющей стали, грузовые шарики из POM
Форма B: крышка и корпус из POM, опорные шарики из нержавеющей стали, грузовые шарики из нержавеющей стали
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1827_A Шаровые ролики с пластиковым корпусом, форма A 163 kB

Чертежи

Шаровые ролики с пластиковым корпусом, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D1DKHH1H2Коэффициент
работоспособности C
(Н)
Вариант крепленияCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1827.150AШар из ПФЛ243115,87520,59,54,5200запрессовать по запросу
K1827.220AШар из ПФЛ364522,22530,5104,5250запрессовать по запросу
K1827.300AШар из ПФЛ45553037145,5350запрессовать по запросу
K1827.440AШар из ПФЛ627544,553,5199500запрессовать по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33