Группы товаров
Шаровые ролики с корпусом из листовой стали
K0760

Шаровые ролики с корпусом из листовой стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Оцинкованная или нержавеющая сталь.Указание:K0760-115 не имеет фетрового уплотнения.Указание на чертеже:
1) Опорный шарик
2) Несущий шарик

Форма B: крышка и корпус оцинкованы, шарики из стали
Форма C: крышка и корпус оцинкованы, шарики из нержавеющей стали
Форма D: крышка, корпус и шарики из нержавеющей стали
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0760 Шаровые ролики с корпусом из листовой стали 261 kB
 Технические характеристики шаровых роликов и указания по их установке 68,3 kB

Чертежи

Шаровые ролики с корпусом из листовой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDKDD1HH1H2Коэффициент
работоспособности C
(Н)
Распорное кольцо,
подходящее к
шаровым роликам
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0760.115B15,824±0,231219,52,8600K0766.024  по запросу
K0760.122B22,236±0,245309,82,81600K0766.036  по запросу
K0760.130B3045±0,2553713,843000K0766.045  по запросу
K0760.145B44,562±0,27553,51946100K0766.062  по запросу
K0760.215C15,824±0,231219,52,8600K0766.024  по запросу
K0760.222C22,236±0,245309,82,81600K0766.036  по запросу
K0760.230C3045±0,2553713,843000K0766.045  по запросу
K0760.245C44,562±0,27553,51946100K0766.062  по запросу
K0760.315D15,824±0,231219,52,8380K0766.024  по запросу
K0760.322D22,236±0,245309,82,81000K0766.036  по запросу
K0760.330D3045±0,2553713,842000K0766.045  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33