Группы товаров
Диски для шарнирных оснований из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма С
K0416_C

Диски для шарнирных оснований из цинкового сплава или...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диск литой из цинка или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Диск цинковый сплав, черный, c порошковым покрытием.
Диск из нержавеющей стали, чистый.
Указание:Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта или шаровой головки. Каждый диск может комбинироваться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Подходящие ходовые винты смотри K0421.
Подходящие шаровые головки смотри K0422.
Особенности:
 RoHS

Чертежи

Диски для шарнирных оснований из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DAHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0416.30801Cцинк80551830  по запросу
K0416.31001Cцинк100741835  по запросу
K0416.31201Cцинк120941835  по запросу
K0416.30802Cнержавеющая сталь80551835  по запросу
K0416.31002Cнержавеющая сталь100741840  по запросу
K0416.31202Cнержавеющая сталь120941840  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33