- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2035Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиамида. Скользящая поверхность из синтетического иглопробивного полотна.Исполнение: Корпус, черный.Указание:Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки. Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью. Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.
Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.Применение:Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для чувствительных и твердых полов, таких как камень или ламинат, и позволяет избежать царапин.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма A, круглая |
подробнее |
Номер заказа | Исполнение 2 | Форма | Тип формы | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке) | Подходящий к | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2035.0030101529 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 29 | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | по запросу | | K2035.0030101560 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 60 | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | по запросу | | K2035.0030152029 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 27 | 29 | 28 | 2,5 | Ø30x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.0032152029 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 32 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 29 | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.0032152060 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 32 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 60 | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.0035202529 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | по запросу | | K2035.0035202560 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | по запросу | | K2035.0035152029 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.0035152060 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.0038152029 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 38 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.0038152060 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 38 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.0040202529 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | по запросу | | K2035.0040202560 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | по запросу | | K2035.0040152029 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.0040152060 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.0045152031 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 45 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.0050152031 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 50 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | по запросу | |
|
Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная |
подробнее |
Номер заказа | Исполнение 2 | Форма | Тип формы | A | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке) | Подходящий к | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2035.3030101529 | для квадратных труб | B | квадратный | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 29 | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 | | | по запросу | | K2035.3030101560 | для квадратных труб | B | квадратный | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 60 | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 | | | по запросу | | K2035.3030152029 | для квадратных труб | B | квадратный | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 29 | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.3030152060 | для квадратных труб | B | квадратный | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 60 | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.3535152029 | для квадратных труб | B | квадратный | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.3535152060 | для квадратных труб | B | квадратный | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.3535202529 | для квадратных труб | B | квадратный | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 35x35x2-2,5 | | | по запросу | | K2035.3535202560 | для квадратных труб | B | квадратный | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 35 x 35 x 2-2,5 | | | по запросу | | K2035.4040152029 | для квадратных труб | B | квадратный | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.4040152060 | для квадратных труб | B | квадратный | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.4040202529 | для квадратных труб | B | квадратный | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 | | | по запросу | | K2035.4040202560 | для квадратных труб | B | квадратный | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 | | | по запросу | | K2035.4545152029 | для квадратных труб | B | квадратный | 45 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 45x45x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.5050152031 | для квадратных труб | B | квадратный | 50 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | 50x50x1,5-2 | | | по запросу | |
|
Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная |
подробнее |
Номер заказа | Исполнение 2 | Форма | Тип формы | A | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке) | Подходящий к | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2035.6040152029 | для прямоугольных труб | C | прямоугольный | 60 | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29 | 29 | 28 | 4 | 60x40x1,5-2 | | | по запросу | | K2035.6040152060 | для прямоугольных труб | C | прямоугольный | 60 | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29 | 60 | 28 | 4 | 60x40x1,5-2 | | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|