Группы товаров
Полые винты для регулируемых опор из стали
K2346

Полые винты для регулируемых опор из стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованный или черный фосфатированный.Указание:Регулируемые опоры состоят из установочного винта и диска.
Подходящий диск необходимо выбирать на основании внутреннего диаметра D1.
По запросу:Полый винт с уменьшенным размером гаечного ключа.Принадлежности:Диск K2347.
Гайка K2348.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2346 Полые винты для регулируемых опор из стали 189 kB
 Руководство по монтажу для регулируемой опоры с полым винтом 194 kB

Чертежи

Полые винты для регулируемых опор из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
D

D1HH1LSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2346.112413X085оцинкованнаяM24x21310515852460 по запросу
K2346.113622X095оцинкованнаяM36x22212015954190 по запросу
K2346.113622X170оцинкованнаяM36x222195151704190 по запросу
K2346.122413X085фосфатированныйM24x21310515852460 по запросу
K2346.123622X095фосфатированныйM36x22212015954190 по запросу
K2346.123622X170фосфатированныйM36x222195151704190 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33