Группы товаров
Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма А
K0425_A

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма А

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диск литой из цинка или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Диск цинковый сплав, черный, c порошковым покрытием. Диск, нержавеющая сталь, чистый.Указание:Опоры компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Подходящие ходовые винты смотри K0427.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0425_A Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма А 197 kB
 Техническое указание для опор 540 kB

Чертежи

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D

AHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0425.10401Aцинк40-1820  по запросу
K0425.10451Aцинк45-1825  по запросу
K0425.10501Aцинк50-1825  по запросу
K0425.10601Aцинк60-1835  по запросу
K0425.10801Aцинк80-1835  по запросу
K0425.11001Aцинк100-1835  по запросу
K0425.11201Aцинк120-1835  по запросу
K0425.10602Aнержавеющая сталь60-1845  по запросу
K0425.10802Aнержавеющая сталь80-1845  по запросу
K0425.11002Aнержавеющая сталь100-1845  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33