Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой винт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:При конструкциях K0172.205 и K0172.206 втулка из втулка из латуни.
У моделей K0172.208 и K0172.2081 втулка выполнена из стали, с медным покрытием.
По запросу:Другие цвета.Указание на чертеже:
Форма C: резьбой по прессованному материалу
Форма E: резьбовой втулкой
Форма F: наружной резьбой
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0172 Рукоятки конусные 165 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки конусные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Вид резьбыФормаDD1D3D4H1H2LL1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0172.106внутренняя резьбаCM6176,215226-4514 по запросу
K0172.108внутренняя резьбаCM8178,213226-4516 по запросу
K0172.1081внутренняя резьбаCM8238,518238-6124 по запросу
K0172.110внутренняя резьбаCM102910,5213,542-7128 по запросу
K0172.205внутренняя резьбаEM517-15-26-4510 по запросу
K0172.206внутренняя резьбаEM617-15-26-459 по запросу
K0172.208внутренняя резьбаEM823-18-38-6114 по запросу
K0172.2081внутренняя резьбаEM828-21-42-7114 по запросу
K0172.306наружная резьбаFM617-15-261845- по запросу
K0172.308наружная резьбаFM823-18-381261- по запросу
K0172.310наружная резьбаFM1029-21-422071- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33