Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0166.0616050ФАСОННАЯ РУЧКА ЖЕСТКО УСТАНОВЛЕННЫЙ DIN39, Форма:E, СТАЛЬ голубой цвет, L1=50, наружная резьба M06X11 по запросу
K0167.0616050ФАСОННАЯ РУЧКА ЖЕСТКО УСТАНОВЛЕННЫЙ, Форма:E Алюминий, КОМП:СТАЛЬ, L1=50 по запросу
K0168.0616055ФАСОННАЯ РУЧКА ВРАЩАЮЩАЯСЯ, Форма:E СТАЛЬ, КОМП:СТАЛЬ, L1=54,5 по запросу
K0169.0616055ФАСОННАЯ РУЧКА ВРАЩАЮЩАЯСЯ, Форма:E Алюминий, КОМП:СТАЛЬ, L1=54,5 по запросу
K0651.106009РУЧКА ВРАЩАЮЩАЯСЯ РA:1 D=M06X9, D1=25, дуропласт отполированный до блеска ч, КОМП:СТАЛЬ Оцинкованная, ОВАЛЬНЫЙ по запросу
K0651.1106009РУЧКА ВРАЩАЮЩАЯСЯ РA:1 D=M06X9, D1=25, дуропласт отполированный до блеска ч, КОМП:НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ зачищенный, по запросу
K0170.1206008РУЧКА ВРАЩАЮЩАЯСЯ РA:2 D=M06X8, D1=23, дуропласт отполированный до блеска ч, КОМП:НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ зачищенный по запросу
K0170.206008РУЧКА ВРАЩАЮЩАЯСЯ РA:2 D=M06X8, D1=23, дуропласт отполированный до блеска ч, КОМП:СТАЛЬ Оцинкованная по запросу
K0172.306КОНИЧЕСКАЯ РУЧКА ЖЕСТКО УСТАНОВЛЕННЫЙ РA:1 D=M06X18, D1=17, Форма:F, дуропласт отполированный до блеска ч по запросу
K1929.800201УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАХОВИКОВ РA:80 пластмасса, АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИНДИК., P=2  по запросу
K1929.800301УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАХОВИКОВ РA:80 пластмасса, АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИНДИК., P=3  по запросу
K1929.800401УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАХОВИКОВ РA:80 пластмасса, АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИНДИК., P=4  по запросу
K1929.800501УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАХОВИКОВ РA:80 пластмасса, АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИНДИК., P=5  по запросу
K1929.801001УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАХОВИКОВ РA:80 пластмасса, АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИНДИК., P=10  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33