Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Размер A обозначает расстояние от заготовки до середины резьбы (зажимной винт).

Чтобы свести до минимума появление царапин на заготовке, рекомендуется форма B с зажимной пластиной.
Преимущества:- Компактное исполнение
- Быстрый и простой зажим сборочных деталей
Принадлежности:Пластина зажимная K2050.Указание на чертеже:
(1) Пластина зажимная
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2048_A Зажим эксцентриковый из стали, форма А 301 kB

Чертежи

Зажим эксцентриковый из стали, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыADD1HH1LL1Ход
S
SWЗажимное
усилие,
кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2048.060A-5,910M65956,81,842,27,4 по запросу
K2048.080A-7,112M861268,22,254,718 по запросу
K2048.100A-8,314M1071579,52,567,935 по запросу
K2048.120A-9,516M12818810,92,981460 по запросу

Другие товары этой категории
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33