Группы товаров
Эксцентрики зажимные геометрические
K0022

Эксцентрики зажимные геометрические

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт эксцентриковый, легированная сталь.
Шайба прижимная, сталь.
Исполнение: Эксцентриковый болт, вороненый.
Шайба прижимная, вороненая.
Указание:Зажимной эксцентрик имеет шайбу, на которой фрезерован плоский уступ (размер А). Это обеспечивает жесткое стопорение для круглых, профилированных или подвижных заготовок. Срезанный край находится на том же расстоянии от центра винта, что и зажимной эксцентрик K0026, так что шайбы при необходимости можно заменить.

A = Отступ от заготовки до центра резьбы (натяжного болта).
D1 min. = размер, который имеется для контурного фрезерования.
По запросу:Заменяемые эксцентриковые болты.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0022 Эксцентрики зажимные геометрические 167 kB

Чертежи

Эксцентрики зажимные геометрические

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAD

D1D1
мин.
HLSWS1
(путь зажима)
Зажимное
усилие,
кН
Принадлежности KIPPCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0022.067,8M624,912,16,411,941,013,3K1969.0612 по запросу
K0022.1010,2M1031,217,28,91871,528,9K1969.1020 по запросу
K0022.1212,7M1237,622,411,422,982,0317,8K1969.1225 по запросу
K0022.1615M1643,926,11428,6122,5426,7K1969.1630 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33