Группы товаров
Зажимные эксцентриковые болты с зажимом
K0029

Зажимные эксцентриковые болты с зажимом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Корпус, из улучшенной стали, вороненый.
Зажимная шайба закаленная и покрытая латунью.
Указание:Зажимные эксцентриковые болты с зажимом можно вставлять непосредственно на столы станка или в переходные панели. Благодаря нисходящему эффекту заготовка прижимается к подкладкам. Прижимная шайба устанавливается в соответствии с угловым положением заготовки, т. е. заготовка не должна быть прямоугольной. Прижимная шайба имеет ровную плоскость зажима для обработанных деталей и зубчатую плоскость зажима для необработанных деталей.По запросу:Заменяемые эксцентриковые болты.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0029 Зажимные эксцентриковые болты с зажимом 206 kB

Чертежи

Зажимные эксцентриковые болты с зажимом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

B
Ширина Т-паза
Зажимное
усилие,
кН
Принадлежности KIPPCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0029.00без пазового сухаря18K1969.1216 по запросу
K0029.141418K1969.1216 по запросу
K0029.161618K1969.1216 по запросу
K0029.181818K1969.1216 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33