Группы товаров
Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN
K1330_SCHR

Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: полированные.Указание:Болты с тонким стержнем следует защищать стопорным элементом во избежание утери. Так обеспечивается соответствие стандарту ЕС 2006/42/ЕС. С дополнительной стопорной шайбой (опция) болт надежно крепится к детали до завинчивания. Для этого шайба устанавливается на резьбовую часть и может свободно перемещаться по стержню. Стержень винта не повреждается в результате концентрации напряжения. Самостоятельное отвинчивание в ручном режиме исключено. Тем не менее шайбу можно легко снять с болта.
Поверхность болта с шестигранной головкой отполирована и имеет форму, оптимизированную для применения в области гигиены. Головка болта с торцевой стороны имеет полусферическую форму, конический буртик имеет соответствующий литейный уклон. Головка болта без выступов и углублений имеет ровную поверхность, глубина шероховатости составляет не более Ra 0,8 мкм. К поверхности не пристают остатки продукта или грязь, что обеспечивает легкую очистку.
По запросу:Дюймовая резьба, длина резьбы, длина стержняПринадлежности:Предохранительные шайбы K1331.

Для бережного затягивания и отвинчивания винтов мы рекомендуем использовать гаечный ключ с открытым зевом в сочетании с защитной насадкой (K1362).
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D

D1D2BHKLSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1330.04X8нержавеющая сталь A4M49,23,153487 по запросу
K1330.04X10нержавеющая сталь A4M49,23,1534107 по запросу
K1330.04X12нержавеющая сталь A4M49,23,1534127 по запросу
K1330.04X16нержавеющая сталь A4M49,23,1534167 по запросу
K1330.04X20нержавеющая сталь A4M49,23,11434207 по запросу
K1330.04X25нержавеющая сталь A4M49,23,11434257 по запросу
K1330.04X30нержавеющая сталь A4M49,23,11434307 по запросу
K1330.04X35нержавеющая сталь A4M49,23,11434357 по запросу
K1330.04X40нержавеющая сталь A4M49,23,11434407 по запросу
K1330.05X10нержавеющая сталь A4M510,53,763,74,7108 по запросу
K1330.05X12нержавеющая сталь A4M510,53,763,74,7128 по запросу
K1330.05X16нержавеющая сталь A4M510,53,763,74,7168 по запросу
K1330.05X20нержавеющая сталь A4M510,53,763,74,7208 по запросу
K1330.05X25нержавеющая сталь A4M510,53,7163,74,7258 по запросу
K1330.05X30нержавеющая сталь A4M510,53,7163,74,7308 по запросу
K1330.05X35нержавеющая сталь A4M510,53,7163,74,7358 по запросу
K1330.05X40нержавеющая сталь A4M510,53,7163,74,7408 по запросу
K1330.05X45нержавеющая сталь A4M510,53,7163,74,7458 по запросу
K1330.05X50нержавеющая сталь A4M510,53,7163,74,7508 по запросу
K1330.06X12нержавеющая сталь A4M6134,27451210 по запросу
K1330.06X16нержавеющая сталь A4M6134,27451610 по запросу
K1330.06X20нержавеющая сталь A4M6134,27452010 по запросу
K1330.06X25нержавеющая сталь A4M6134,218452510 по запросу
K1330.06X30нержавеющая сталь A4M6134,218453010 по запросу
K1330.06X35нержавеющая сталь A4M6134,218453510 по запросу
K1330.06X40нержавеющая сталь A4M6134,218454010 по запросу
K1330.06X45нержавеющая сталь A4M6134,218454510 по запросу
K1330.06X50нержавеющая сталь A4M6134,218455010 по запросу
K1330.06X60нержавеющая сталь A4M6134,218456010 по запросу
K1330.08X16нержавеющая сталь A4M816,869,55,56,51613 по запросу
K1330.08X20нержавеющая сталь A4M816,869,55,56,52013 по запросу
K1330.08X25нержавеющая сталь A4M816,869,55,56,52513 по запросу
K1330.08X30нержавеющая сталь A4M816,86225,56,53013 по запросу
K1330.08X35нержавеющая сталь A4M816,86225,56,53513 по запросу
K1330.08X40нержавеющая сталь A4M816,86225,56,54013 по запросу
K1330.08X45нержавеющая сталь A4M816,86225,56,54513 по запросу
K1330.08X50нержавеющая сталь A4M816,86225,56,55013 по запросу
K1330.08X60нержавеющая сталь A4M816,86225,56,56013 по запросу
K1330.08X70нержавеющая сталь A4M816,86225,56,57013 по запросу
K1330.08X80нержавеющая сталь A4M816,86225,56,58013 по запросу
K1330.10X20нержавеющая сталь A4M1020,67,7127,38,32016 по запросу
K1330.10X25нержавеющая сталь A4M1020,67,7127,38,32516 по запросу
K1330.10X30нержавеющая сталь A4M1020,67,7127,38,33016 по запросу
K1330.10X35нержавеющая сталь A4M1020,67,7127,38,33516 по запросу
K1330.10X40нержавеющая сталь A4M1020,67,7267,38,34016 по запросу
K1330.10X45нержавеющая сталь A4M1020,67,7267,38,34516 по запросу
K1330.10X50нержавеющая сталь A4M1020,67,7267,38,35016 по запросу
K1330.10X60нержавеющая сталь A4M1020,67,7267,38,36016 по запросу
K1330.10X70нержавеющая сталь A4M1020,67,7267,38,37016 по запросу
K1330.10X80нержавеющая сталь A4M1020,67,7267,38,38016 по запросу
K1330.12X25нержавеющая сталь A4M1223,89,514,58,6102518 по запросу
K1330.12X30нержавеющая сталь A4M1223,89,514,58,6103018 по запросу
K1330.12X35нержавеющая сталь A4M1223,89,514,58,6103518 по запросу
K1330.12X40нержавеющая сталь A4M1223,89,514,58,6104018 по запросу
K1330.12X45нержавеющая сталь A4M1223,89,5308,6104518 по запросу
K1330.12X50нержавеющая сталь A4M1223,89,5308,6105018 по запросу
K1330.12X60нержавеющая сталь A4M1223,89,5308,6106018 по запросу
K1330.12X70нержавеющая сталь A4M1223,89,5308,6107018 по запросу
K1330.12X80нержавеющая сталь A4M1223,89,5308,6108018 по запросу
K1330.16X30нержавеющая сталь A4M1629,7131911,112,53024 по запросу
K1330.16X35нержавеющая сталь A4M1629,7131911,112,53524 по запросу
K1330.16X40нержавеющая сталь A4M1629,7131911,112,54024 по запросу
K1330.16X45нержавеющая сталь A4M1629,7131911,112,54524 по запросу
K1330.16X50нержавеющая сталь A4M1629,7131911,112,55024 по запросу
K1330.16X60нержавеющая сталь A4M1629,7133811,112,56024 по запросу
K1330.16X70нержавеющая сталь A4M1629,7133811,112,57024 по запросу
K1330.16X80нержавеющая сталь A4M1629,7133811,112,58024 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33