- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Болты, гайки и шайбы
- K0756
Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306
- K0584
Усилитель зажимного усилия
- K1798
Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением
- K1418
Болты откидные DIN 444, форма B с длинной резьбой
- K2184
Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь
- K2185
Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь
- K1960
Резьбовые шпильки из стали и нержавеющей стали DIN 976-1
- K0708
Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642
- K1159
Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912
- K0869
Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом
- K0869
Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали
- K1160
Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912
- K0396
Болты откидные DIN 444, форма B
- K0404
Винты установочные c остановом для вклеивания
- K0405
Набор установочных винтов c остановом для вклеивания
- K0755
Гайки с закруткой с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6305 или DIN 6307
- K0697
Установочные штифты DIN 6379
- K1910
Установочные штифты
- K0698
Болты для Т-пазов DIN 787
- K0699
Болты для Т-пазов DIN 787, 12.9
- K0870
Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014
- K0871
Болты с шестигранной головкой DIN 933/ISO 4017
- K1161
Болты с шестигранной головкой с фланцем DIN ЕN 1665
- K1796
Винты с уплощенной полукруглой головкой, DIN EN ISO 7380
- K1493
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K1327
Винты с шестигранной головкой и буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K1595
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
- K1594
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
- K1491
Уплотнительные плоские шайбы Hygienic USIT®
- K1647
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали, с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
- K1648
Гайки шестигранные из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
- K1822
Распорные втулки из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN
- K2153
Регулируемая распорка из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN
- K1649
Уплотнительные кольца Hygienic DESIGN
- K1329
Винт с шаровой головкой в исполнении Hygienic DESIGN
- K1411
Винты с шестигранной головкой, из нержавеющей стали в исполнении Hygienic DESIGN
- K1330
Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN
- K1332
Колпачковые гайки, компактная в исполнении Hygienic DESIGN
- K0700
Гайки шестигранные низкие DIN 439 / ISO 4035
- K2314
Квадратные гайки DIN 557
- K2315
Квадратные гайки низкой формы DIN 562
- K1145
Гайки шестигранные DIN 934
- K1147
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью высокая форма DIN 982 расширенный
- K1148
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью низкая форма DIN 985 расширенный
- K1146
Гайки шестигранные с зажимной деталью DIN 980 расширенный
- K1797
Гайки шестигранные с фланцем DIN 6923 / EN 1661 расширенный
- K2030
Колпачки защитные из пластика на гайки шестигранные и винты с шестигранной головкой
- K0701
Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие с фланцем, DIN 6331 расширенный
- K0702
Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие DIN 6330 расширенный
- K0794
Гайки шестигранные с шаровым подпятником
- K1800
Шестигранные колпачковые гайки, высокая форма DIN 1587 сталь или нержавеющая сталь
- K1801
Шестигранные колпачковые гайки, низкая форма DIN 917 сталь или нержавеющая сталь
- K1917
Шлицевые гайки DIN 1804
- K2060
Шлицевые гайки, обычная или нержавеющая сталь, DIN 981
- K2063
Стопорные пластины, обычная или нержавеющая сталь, DIN 5406
- K2062
Стопорные пластины, сталь, DIN 462
- K2059
Шлицевые гайки, сталь DIN 70852
- K2061
Стопорные пластины, сталь, DIN 70952
- K1918
Шлицевые гайки с эластичным стопором
- K0868
Шайбы исполнение согласно DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Шайбы DIN 433, обычная или нержавеющая сталь
- K1150
Шайбы большого наружного диаметра DIN 9021
- K1151
Посадочные шайбы DIN 988
- K1968
Шайбы для винтов с тяжелыми зажимными втулками DIN 7349
- K0867
Шайбы для зажимных приспособлений из стали или алюминия DIN 6340
- K1526
Пластмассовые подкладные шайбы с защитой от выпадения
- K1938
Стопорные кольца для валов DIN 471
- K1939
Стопорные кольца для отверстий DIN 472
- K1940
Стопорные шайбы для валов DIN 6799
- K2231
Фиксаторы KL, сталь
- K2232
Фиксаторы SL, сталь
- K0730
Защитные шайбы для приспособлений DIN 6372 расширенный
- K0703
Поворотные наклонные шайбы для приспособлений DIN 6371
- K0704
Винт с плоской головкой с пазом и насадкой DIN 923
- K0705
Болты призонные с насадкой идентичные, ISO 7379
- K0706
Болты призонные шестигранные с длинным установочным винтом подобно DIN 609
- K2183
Конические штифты ISO 2339, сталь или нержавеющая сталь, форма B
- K1908
Цилиндрические штифты DIN 6325
- K2013
Штифты цилиндрические ISO 2338
- K1909
Цилиндрические штифты с внутренней резьбой DIN EN ISO 8735
- K0707
Установочные винты с шестигранным углублением и коническим концом, DIN EN ISO 4026
- K0797
Винты установочные с внутренним шестигранником, и наконечником, DIN EN ISO 4027
- K2052
Установочные винты с внутренним шестигранником и цапфой DIN EN ISO 4028
- Вставки резьбовые
- Кондукторные втулки
- Соединители для профилей и профильных систем
- Установочные кольца, зажимные кольца, стыковочные втулки
- Принадлежности для деталей машины, а также для элементов механизмов
- Муфты
- [-de-] Dichtungen
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2061Стопорные пластины, сталь, DIN 70952 |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Чистая.Указание:Стопорные пластины DIN 70952 служат для защиты шлицевых гаек DIN 70852. Для использования стопорных пластин требуется клиновидный паз на резьбе болта.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | B | D | D1 | D2 | E | F | H | S | Подходящий к | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2061.010 | 4 | 10 | 22 | 16 | 4 | 8,9 | 3 | 1 | K2059.010/K2059.10 |  | | по запросу | | K2061.012 | 4 | 12 | 24 | 18 | 4 | 10,9 | 3 | 1 | K2059.012/K2059.12 |  | | по запросу | | K2061.014 | 4 | 14 | 26 | 20 | 5 | 12,9 | 3 | 1 | K2059.014/K2059.14 |  | | по запросу | | K2061.016 | 5 | 16 | 29 | 23 | 5 | 14 | 3 | 1 | K2059.016/K2059.16 |  | | по запросу | | K2061.018 | 5 | 18 | 33 | 25 | 5 | 16,9 | 4 | 1 | K2059.018/K2059.18 |  | | по запросу | | K2061.020 | 5 | 20 | 35 | 27 | 5 | 18,9 | 4 | 1 | K2059.020/K2059.20 |  | | по запросу | | K2061.022 | 6 | 22 | 38 | 30 | 6 | 20,9 | 4 | 1 | K2059.022/K2059.22 |  | | по запросу | | K2061.024 | 6 | 24 | 40 | 32 | 6 | 22,9 | 5 | 1,2 | K2059.024/K2059.24 |  | | по запросу | | K2061.026 | 6 | 26 | 44 | 34 | 6 | 24,9 | 5 | 1,2 | K2059.026/K2059.26 |  | | по запросу | | K2061.028 | 6 | 28 | 46 | 36 | 7 | 26,9 | 5 | 1,2 | K2059.028/K2059.28 |  | | по запросу | | K2061.030 | 6 | 30 | 48 | 38 | 7 | 28,9 | 6 | 1,2 | K2059.030/K2059.30 |  | | по запросу | | K2061.032 | 6 | 32 | 51 | 41 | 7 | 30,9 | 7 | 1,2 | K2059.032/K2059.32 |  | | по запросу | | K2061.035 | 6 | 35 | 53 | 43 | 7 | 33,9 | 7 | 1,2 | K2059.035/K2059.35 |  | | по запросу | | K2061.038 | 6 | 38 | 57 | 47 | 8 | 36,6 | 7 | 1,2 | K2059.038/K2059.38 |  | | по запросу | | K2061.040 | 6 | 40 | 59 | 49 | 8 | 38,9 | 7 | 1,2 | K2059.040/K2059.40 |  | | по запросу | | K2061.042 | 7 | 42 | 62 | 52 | 8 | 40,6 | 7 | 1,2 | K2059.042/K2059.42 |  | | по запросу | | K2061.045 | 7 | 45 | 64 | 54 | 8 | 43,6 | 8 | 1,2 | K2059.045/K2059.45 |  | | по запросу | | K2061.048 | 7 | 48 | 67 | 57 | 8 | 46,7 | 8 | 1,5 | K2059.048/K2059.48 |  | | по запросу | | K2061.050 | 7 | 50 | 70 | 60 | 8 | 48,7 | 8 | 1,5 | K2059.050/K2059.50 |  | | по запросу | | K2061.052 | 7 | 52 | 74 | 62 | 8 | 50,7 | 8 | 1,5 | K2059.052/K2059.52 |  | | по запросу | | K2061.055 | 7 | 55 | 79 | 67 | 10 | 53,7 | 8 | 1,5 | K2059.055/K2059.55 |  | | по запросу | | K2061.060 | 10 | 60 | 82,4 | 71 | 10 | 58,7 | 8 | 1,5 | K2059.060/K2059.60 |  | | по запросу | | K2061.065 | 10 | 65 | 88 | 76 | 10 | 63,7 | 8 | 1,5 | K2059.065/K2059.65 |  | | по запросу | | K2061.070 | 10 | 70 | 93 | 81 | 10 | 68,7 | 10 | 1,5 | K2059.070/K2059.70 |  | | по запросу | | K2061.075 | 10 | 75 | 100 | 86 | 10 | 73,2 | 10 | 1,8 | K2059.075/K2059.75 |  | | по запросу | | K2061.080 | 10 | 80 | 105 | 91 | 10 | 78,2 | 10 | 1,8 | K2059.080/K2059.80 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|