Группы товаров
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
K1493

Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:

Уплотнение без мертвых зон гарантируется только в комплекте с уплотнительной плоской шайбой Hygienic USIT®. Чистота поверхности полированных колпачковых гаек: Ra < 0,8 мкм. Кроме того, на расположенных внутри углах имеется минимальный радиус в 3 мм, тем самым предотвращается налипание частиц грязи и обеспечивается легкая очистка.

Колпачковые гайки с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT® подходят для применения в гигиенических зонах и соответствуют требованиям Директив EHEDG, что подтверждается соответствующим сертификатом.

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: полированные.Указание:

Сертификат EHEDG действителен только при применении со специально подобранной уплотнительной плоской шайбой Hygienic USIT® K1491.

По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:

Уплотнительная плоская шайба Hygienic USIT® K1491.
Винты с шестигранной головкой и буртиком K1492.
Торцевые головки с пластиковыми вставками K1361.
Накладной / рожковый ключ с защитными накладками K1362.

Особенности:
 RoHS

Чертежи

Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HRSWTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1493.04M410,890,4574,8 по запросу
K1493.05M511,8110,586 по запросу
K1493.06M614130,55107,2 по запросу
K1493.08M818160,6139,6 по запросу
K1493.10M1022200,751612 по запросу
K1493.12M1226,6230,91814,4 по запросу
K1493.16M1635301,22419,2 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33